Hoofdscherm

Op het hoofdscherm kunt u wiskundige uitdrukkingen en functies invoeren, samen met andere instructies. De antwoorden worden weergegeven op het hoofdscherm. Op het scherm van de TI-30XS MultiView™ kunnen maximaal vier regels met maximaal 16 tekens per regel worden weergegeven. Voor invoer en uitdrukkingen van meer dan 16 tekens kunt u naar links en rechts scrollen (! en ") om de hele invoer of uitdrukking te bekijken.

In de MathPrint™-modus kunt u maximaal vier niveaus van opeenvolgende geneste functies en uitdrukkingen invoeren, waaronder breuken, wortels, exponenten met ^, Ê, ex, en 10x.

Wanneer u een invoer op het hoofdscherm berekent, wordt het antwoord afhankelijk van de ruimte, ofwel direct rechts van de invoer ofwel aan de rechterkant van de volgende regel weergegeven.

Er kunnen speciale aanduidingen op het scherm verschijnen om extra informatie over functies of resultaten te geven.

Aanduiding

Definitie

2de

2de functie.

HYP

Hyperbolische functie.

FIX

Instelling voor vast aantal decimalen. (Zie de paragraaf over Modi.)

SCI, ENG

Wetenschappelijke of technische notatie. (Zie de paragraaf over Modi.)

DEG, RAD, GRAD

Hoekmodus (graden, radialen of decimale graden). (Zie de paragraaf over Modi.)

K

Constantefunctie is ingeschakeld.

L1, L2, L3

Wordt weergegeven boven de lijsten in de gegevenseditor.

De TI- 30XSMultiView™-rekenmachine voert een bewerking uit.

º »

Een invoer is opgeslagen in het geheugen voor en/of na het actieve scherm. Druk op # en $ om te scrollen.

³ ´

Er wordt een invoer of menu weergegeven van meer dan 16 tekens. Druk op ! of " om te scrollen.