Geheugen en opgeslagen variabelen

z      L      % h      % {

De TI-30XS MultiView™-rekenmachine beschikt over 7 geheugenvariabelen—x, y, z, t, a, b en c. U kunt een reëel getal of een uitdrukking die een reëel getal oplevert, opslaan in een geheugenvariabele.

Met L kunt u waarden opslaan in variabelen. Druk op L om een variabele op te slaan en druk op z om de variabele te selecteren die u wilt opslaan. Druk op < om de waarde in de geselecteerde variabele op te slaan. Als deze variabele al een waarde heeft, wordt die waarde vervangen door de nieuwe waarde.

z opent het menu met variabelen. Druk meerdere malen op deze toets om x, y, z, t, a, b of c te kiezen. U kunt ook z gebruiken om opgeslagen waarden voor deze variabelen op te roepen. De naam van de variabele wordt ingevoegd in de huidige invoer, maar de aan de variabele toegekende waarde wordt gebruikt om de uitdrukking uit te werken.

% h roept de waarden van variabelen op. Druk op % h om een menu met variabelen en hun opgeslagen waarden weer te geven. Selecteer de variabele die u wilt oproepen en druk op <. De aan de variabele toegekende waarde wordt ingevoegd in de huidige invoer en wordt gebruikt om de uitdrukking uit te werken.

% { wist de waarden van variabelen. Druk op % { en kies 1: Ja wist alle waarden van de variabelen

Voorbeelden

Variabele wissen

% { 1

Opslaan

15 L z

 

<

Oproepen

% h

 

< F <

 

L z z

 

<

 

z z

 

< W 4 <

³ Opgave

In een grindgroeve zijn twee nieuwe afgravingen geopend. De eerste is 350 meter bij 560 meter, de tweede 340 meter bij 610 meter. Welk volume aan grind moet het bedrijf uit iedere afgraving winnen om op een diepte van 150 meter te komen? En om 210 meter te bereiken? Geef de uitkomsten weer in technische notatie.

p $ " " < -

350 V 560 L z <

340 V 610 L z z <

150 V % h

< <

210 V % h < <

150 V z z <

210 V z z <

Bij de eerste afgraving: het bedrijf moet 29,4 miljoen kubieke meter afgraven om een diepte van 150 meter te bereiken en 41,16 miljoen kubieke meter om een diepte van 210 meter te bereiken.

Bij de tweede afgraving: het bedrijf moet 31,11 miljoen kubieke meter afgraven om een diepte van 150 meter te bereiken en 43,554 miljoen kubieke meter om een diepte van 210 meter te bereiken.