Dele af TI-SmartView™ Emulator-vinduet

Menulinje – Brug disse menuer til at udføre alle emulatorfunktioner, herunder:

File (Fil) – luk eller afslut
Actions (Handlinger) – såsom skærmfangst
Edit (Rediger) – inklusive kopier tast som skrifttype
Help (Hjælp) – Hjælp og links
View (Vis) – skift visningerne

 

Bemærk: Du kan fuldføre de fleste af handlingerne i disse menuer ved at klikke på ikoner på værktøjslinjen.

Toolbar (Værktøjsbjælke) – Brug disse værktøjsbjælkeikoner til at:

Vælge en anden regnermodel
Skift mellem at skjule og vise Stor Visningsskærm, og slå Tastetrykhistorik til eller fra
Indfang aktuel emulatorskærm

Vælg Emulator- og Værktøjslinje-placeringer

Emulator position Left/Right (Emulatorplacering Venstre/Højre) – til at skifte mellem venstre- og højrehåndsvisning af lommeregnerens skærm. Dette er bekvemt, når der projiceres på et interaktivt Whiteboard.
Tool Bar Top/Bottom (Værktøjsbjælke Øverst/Nederst) – til at skifte værktøjslinjen mellem øverst og nederst på skærmen. Dette er bekvemt, når der projiceres på et interaktivt Whiteboard.

Bemærk: Du kan ændre det visuelle layout og/eller placering af elementer for at optimere adgang, specielt ved brug af et interaktivt Whiteboard.

Emulator-panel – Brug dette panel til at vise den fulde emulator, eller kun visning af emulator-tastaturet.

Stor Visningsskærm-panel/Tastetrykhistorik-panel – Brug dette panel til at vise en stor version af regnerens skærm og/eller til at vise tastetrykhistorik.

Du har følgende visningsmuligheder:

Kun Stor Visningsskærm
Kun Tastetrykhistorik
Stor Visningsskærm + Tastetrykhistorik
Skjul Stort Visningsskærm

Ændre størrelse på Paneler – Klik og træk på den lodrette bjælke på siden af panelet for at ændre størrelsen.