Composants de l'espace de travail de l'émulateur TI-SmartView™

Barre de menus : utilisez ces menus pour exécuter toutes les fonctions de l'émulateur, notamment :

File (Fichier) : Exit or Quit (Quitter)
Actions (Actions) : capture d'écran, par exemple
Edit (Édition) : comprend la copie de touche en tant que police
Help (Aide) : accès à l'aide et aux liens
View (Affichage) : changement d'affichage

 

Remarque : Vous pouvez exécuter la plupart des actions à partir de ces menus en cliquant sur les icônes de la barre d'outils.

Toolbar (Barre d'outils) : utilisez les icônes de cette barre d'outils pour :

Sélectionner un autre modèle de calculatrice
Afficher ou masquer le volet Large Display Screen (Écran d'affichage large) et le volet Key Press History (Historique des touches activées)
Capturer l'écran actif de l'émulateur

Choix de la position de l'émulateur et de la barre d'outils

Emulator position Left/Right (Position de l'émulateur à gauche/à droite) - pour alterner entre l'affichage à gauche ou à droite de l'écran de la calculatrice scientifique. Cette fonction est pratique pour projeter sur un tableau interactif.
Tool Bar Top/Bottom (Barre d'outils en haut/en bas) - pour alterner entre la position en haut ou en bas de l'écran pour la barre d'outils. Cette fonction est pratique pour projeter sur un tableau interactif.

Remarque : Vous pouvez changer la disposition visuelle et/ou la position des éléments pour optimiser l'accès, en particulier lorsque vous utilisez un tableau interactif.

Emulator Panel (Volet de l'émulateur) : ce volet permet d'utiliser la vue totale de l'émulateur ou uniquement la vue du clavier de l'émulateur.

Large Display Screen Panel/Key Press History Panel (Écran d'affichage large/Historique des touches activées) : l'un ou l'autre volet permet d'afficher une version agrandie de l'écran de la calculatrice et/ou l'historique des touches activées.

Les options d'affichage suivantes sont disponibles :

Volet Large Display Screen (Écran d'affichage large) uniquement
Volet Key Press History (Historique des touches activées) uniquement
Volets Large Display Screen (Écran d'affichage large) + Key Press History (Historique des touches activées)
Option Hide Large Display Screen (Masquer l'écran d'affichage large)

Resize Panels (Redimensionner les volets) : cliquez sur la barre verticale située le long d'un volet et faites-la glisser pour le redimensionner.