Variables en mémoire et variables stockées

z      L      % h      % {

La calculatrice TI-34 MultiView™ comprend 7 variables mémoire : x, y, z, t, a, b et c. Vous pouvez stocker un nombre réel ou une expression s'évaluant à un nombre réel, dans une variable mémoire.

L permet de stocker des valeurs dans des variables. Appuyez sur L pour stocker une valeur, puis sur z pour sélectionner la variable dans laquelle vous voulez stocker cette valeur. Appuyez sur < pour stocker la valeur dans la variable sélectionnée. Si cette variable contient déjà une valeur, celle-ci est remplacée par la nouvelle valeur.

z permet d'accéder aux variables. Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour choisir x, y, z, t, a, b ou c. z peut également servir à rappeler les valeurs stockées dans ces variables. Le nom de la variable est inséré dans l'entrée active, mais la valeur assignée à la variable est utilisée pour évaluer l'expression.

% h rappelle les valeurs des variables. Appuyez sur % h pour afficher un menu de variables et les valeurs stockées associées. Sélectionnez la variable à rappeler, puis appuyez sur <. La valeur assignée à la variable est insérée dans l'entrée active et est utilisée pour évaluer l'expression.

% { efface les valeurs de toutes les variables. Appuyez sur % { et sélectionnez 1: Yes (Oui) pour effacer les valeurs de toutes les variables.

Exemples

Clear Var (Effacer var.)

% { 1

Stockage

15 L z

 

<

Rappel

% h

 

< F <

 

L z z

 

<

 

z z

 

< W 4 <

³ Activité

Dans une carrière de gravier, deux nouvelles excavations ont été réalisées. La première mesure 350 sur 560 mètres, tandis que la seconde mesure 340 sur 610 mètres. Quel volume de gravier l'entreprise doit-elle extraire de chaque excavation pour atteindre une profondeur de 150 mètres ? Pour atteindre 210 mètres ?

350 V 560 L z <

340 V 610 L z z <

150 V % h

< <

210 V % h < <

150 V z z <

210 V z z <

Concernant la première excavation : L'entreprise doit extraire 29,4 millions de mètres cubes pour atteindre 150 mètres de profondeur et 41,16 millions de mètres cubes pour atteindre 210 mètres de profondeur.

Concernant la seconde excavation : L'entreprise doit extraire 31,11 millions de mètres cubes pour atteindre 150 mètres de profondeur et 43,554 millions de mètres cubes pour atteindre 210 mètres de profondeur.