Écran de calcul

Sur l'écran de calcul, vous pouvez saisir des expressions et des fonctions mathématiques, ainsi que diverses instructions. Les résultats s'affichent sur l'écran de calcul. L'écran de la TI-34 MultiView peut présenter au maximum quatre lignes de 16 caractères chacune. Lorsque des entrées et des expressions se composent de plus de 16 caractères, vous pouvez les voir dans leur intégralité en les faisant défiler vers la gauche ou vers la droite (! et ").

En mode MathPrint™, vous pouvez saisir jusqu'à quatre niveaux de fonctions et d'expressions imbriquées consécutives, dont des fractions, des racines carrées, des exposants avec ^, xÑ et x2.

Lorsque vous effectuez une opération sur l'écran de calcul, selon l'espace disponible, le résultat s'affiche soit directement à droite de l'entrée, soit à l'extrémité droite de la ligne suivante.

Des indicateurs spéciaux peuvent s'afficher sur l'écran afin de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions ou les résultats.

Indicateur

Définition

2ND

Fonction 2nd.

FIX

Définit le nombre de décimales. (Voir la section Modes.)

SCI

Notation scientifique. (Voir la section Modes.)

DEG, RAD

Mode Angle (degrés ou radians). (Voir la section Modes.)

L1, L2, L3

S'affiche au-dessus des listes dans Éditeur de données et conversions de liste.

La calculatrice TI-34 MultiView™ est en train d'exécuter une opération.

º »

Une entrée est enregistrée dans la mémoire avant et/ou après l'écran actif. Appuyez sur # et $ pour faire défiler l'écran.

¸ ¹

Une entrée ou un menu contient plus de 16 caractères. Appuyez sur ! et " pour faire défiler l'écran. (Pour plus d'informations, consultez la section Défilement.)