Opérations mathématiques

d

d affiche un menu contenant deux sous-menus. Certaines fonctions nécessitent la saisie de 2 valeurs, nombres, ou expressions qui correspondent à un nombre ou renvoient un nombre. % ` sépare deux valeurs.

Sous-menu MATH :

lcm(n1, n2)

gcd(n1, n2)

Calcule le plus petit commun multiple (lcm) ou le plus grand commun diviseur (gcd) de deux valeurs, n1 et n2, qui sont des entiers positifs.

n3

Calcule le cube de n.

3Ñ(n

Calcule la racine cubique de n.

Sous-menu NUM :

abs(n)

Affiche la valeur absolue de n.

round(n,chiffres)

Arrondit n au nombre de chiffres spécifié.

iPart(n)

fPart(n)

Affiche la troncature à l'unité (iPart) ou la partie fractionnaire (décimale) (fPart) de n.

min(n1, n2)

max(n1, n2)

Renvoie la valeur minimale (min) ou maximale (max) de deux valeurs, n1 et n2.

remainder [reste](n1, n2)

 

Renvoie le reste de la division de n1 par n2.

Exemples

abs

d " 1 M 2 P 3 <

round (valeur arrondie)

d " 2 g % ` 3 E <

iPart, fPart

d " 3

23.45 E <

d " 4

23.45 E <

3Ñn, n3

2 d 3 <

 

d 4

8 <

remainder (reste)

d " 7

10 % ` 6 E <

³ Activité

Calculez manuellement le plus petit commun multiple de 30 et de 84 en utilisant la factorisation en nombres premiers. Vérifiez votre résultat avec la calculatrice.

2 V 3 V 5 <

2 F V 3 V 7 <

2 F V 3 V 5 V 7 <

d 1

30 % ` 84 E <

Le plus petit commun multiple de (30, 84) est 420.