充电电池的注意事项

• 请不要将电池暴露在超过 60¡C (140¡F) 的高温环境中。
• 请不要拆卸或破坏电池。
• 仅使用推荐的电池充电器,或随原设备附送的充电器。
• TI 建议您使用此计算器随附的 USB 线缆。如果您选择使用第三方电源适配器连接 TI 提供的 USB 线缆,应使用符合适用的安全和操作标准并获得认证(包括 UL 和 CE 认证)的适配器。

更换充电电池时要注意以下注意事项:

• 仅能用 TI 认可的电池进行更换。
• 未使用或未充电时,将电池从充电器或交流电适配器中取出。
• 将电池用于其他设备可能导致人员受伤及设备或财产损失。
• 不要混用不同品牌或同一品牌不同类型的电池。如果更换了错误类型的电池,则存在爆炸风险。

弃置电池

不要切割、穿刺电池或将其丢至火中。电池可能爆裂或爆炸,释放出有毒的化学物质。请按照当地法规处置电池。