开始使用 TI-Nspire™ CX II 手持设备

TI-Nspire™ CX II 和 TI-Nspire™ CX II CAS 手持设备是 TI-Nspire™ 系列产品中最新的手持设备。该手持设备采用背光彩色显示屏,外形轻薄,提供触摸板导航、动态绘图以及可交互计算机的功能。

手持设备和 TI-Nspire™ 软件共享相同的功能,您可以将课堂作业从手持设备传送到计算机或在您需要移动时将文档传送到手持设备。利用软件的全彩色显示屏和简单易用的导航功能在学校布置作业,然后在家完成。使用该软件可以在有最新的软件和手持设备操作系统更新时进行下载,确保您用到最新的增强功能。

本指南涵盖以下 TI-Nspire™ CX II 手持设备:

• TI-Nspire™ CX II / TI-Nspire™ CX II CAS
• TI-Nspire™ CX II-T / TI-Nspire™ CX II-T CAS
• TI-Nspire™ CX II-C CAS
• TI-Nspire™ CX II EZ-Spot

尽管它们在许多方面操作相同,但仍有一些差异。如果 Numeric、Exact Arithmetic 或 CAS 手持设备之间存在差别,将会指出并介绍适当的操作。

主题链接