Namngivning av variabler

Namn på variabler och funktioner som du skapar måste följa nedanstående regler för namngivning.

Obs: För den osannolika händelse att du skapar en variabel med samma namn som en variabel som används för statistisk analys eller av Finanslösaren kan ett feltillstånd uppstå. Om du börjar att mata in ett variabelnamn som redan används i det aktuella problemet visar programvaran inmatningen i fet stil för att informera dig.

• Variabelnamn måste vara i någon av formerna xxx eller xxx.yyy. Delen xxx kan ha 1 till 16 tecken. Delen yyy, om den används, kan ha 1 till 15 tecken. Om du använder formen xxx.yyy krävs både xxx och yyy. Du kan inte inleda eller avsluta ett variabelnamn med en punkt “.”
• Tecken kan bestå av bokstäver, siffror och understrykningstecknet (_). Bokstäver kan vara engelska eller grekiska bokstäver (men inte P eller p), accentuerade bokstäver och internationella bokstäver.
• Använd inte c eller n från symbolpaletten för att konstruera ett variabelnamn som till exempel c1 eller n12. De kan se ut som bokstäver, men de behandlas internt som specialsymboler.
• Du kan använda versala eller gemena bokstäver. Namnen AB22, Ab22, aB22 och ab22 avser alla samma variabel.
• Du kan inte använda en siffra som det första tecknet i xxx eller yyy.
• Du kan använda tecknen 0–9, bokstäverna a–z, latinska och grekiska bokstäver (men inte p) som nedsänkta tecken (till exempel, a2, qa eller h2o). För att infoga nedsänkta tecken när du skriver ett variabelnamn väljer du i Matematiska mallar eller i formateringsfältet.
• Använd inga mellanslag.
• Om du vill att en variabel ska behandla som ett komplext tal, använd en understrykning som det sista tecknet i namnet.
• CAS: Om du vill att en variabel ska behandlas som en typ av enhet (till exempel _m eller _ft), använd en understrykning som det första tecknet i namnet. Du får inte använda flera understrykningar efter varandra i namnet.
• Du får inte använda en understrykning som det första tecknet i namnet.
• Du får inte använda reserverade namn på variabler, funktioner eller kommandon, till exempel Ans, min eller tan.

Obs: För en komplett lista över TI-Nspire™-funktioner, se Referensguiden.

• För namngivning av biblioteksdokument och biblioteksobjekt gäller ytterligare restriktioner. För mer information, se avsnittet “Bibliotek” i dokumentationen.

Här följer några exempel:

Variabelnamn

Giltiga?

Myvar, my.var

Ja

My var, list 1

Nej, innehåller ett mellanslag.

a, b, b12, b12, c, d

Ja. Observera att variablerna b12 och b12 är annorlunda.

Log, Ans

Nej, de är reserverade för en systemfunktion eller en systemvariabel.

Log1, list1.a, list1.b

Ja

3rdTotal, list1.1

Nej, xxx eller yyy börjar med en siffra.