Använd hårdvara för trådlös kommunikation

Lärare som använder I-Nspire™ CX Premium-programvara för lärare i klassrummet kan ansluta trådlösa vaggor och/eller nätverksadapters till elevernasTI-Nspire™ CX-handenheter. Dessa handenheter kan sedan ansluta trådlöst till en anslutningspunkt som är ansluten till lärarens dator.

Du kan ansluta följande enheter till en TI-Nspire™ CX-handenhet:

• TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter – v2 (2,4 GHz eller 5,0 GHz band)
• TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter (2,4 GHz)

Att ansluta en trådlös adapter till en CX-handenhet

Obs: Batteriet i handenheten förser den trådlösa adaptern med ström.

1. Placera den trådlösa adaptern ovanpå handenheten så att adapterns kontakt riktas in mot kontakten ovanpå handenheten.

 

Trådlös nätverksadapter (ägs av skolan)

 

 

 

Kontakt

Ben för att rikta in med handenheten

2. För in adaptern i läge och se till att benen på adapterns sidor passar in i spåren på handenhetens sidor.

 

Vy av handenhet från sidan

Spår för rikta in trådlös adapter

3. Tryck fast adaptern på plats så att adaptern sitter högst upp på handenheten enligt följande.

Obs: TI-Nspire™ CX-handenheten kan laddas med den medföljande trådlösa adaptern.