Ansluta till TI-Nspire™ CX Navigator™-systemet

Du måste logga in på nätverket från räknaren för att ansluta till TI-Nspire™ CX Navigator™-nätverket. Innan du loggar in måste läraren göra följande:

• Starta en lektion på datorn.
• Ge dig lektionens nätverksnamn, ett användarnamn och ett eventuellt lösenord.

Obs: Gör så här för att logga in på nätverket om handenhetens operativsystem är version 3.2 eller högre.

Logga in på nätverket

1. Anslut den trådlösa adaptern eller den trådlösa vaggan till varje  handenhet.
2. Kontrollera att TI-Nspire™ CX II-handenheten är redo för inloggning. (Ikonen  blinkar.)
3. Utför en av följande åtgärder:
• Från startskärmen trycker du på 5 5.
• Från ett öppet dokument trycker du på ~ 8.

Dialogrutan Logga in till lektion öppnas och det senaste nätverket som var förknippat med den trådlösa klienten visas.

Obs: Om handenheten är ansluten till datorn via USB-kabel kommer inga nätverksnamn att visas på skärmen och du kan fortsätta med inloggningen.

4. Om det är rätt nätverksnamn som visas klickar du Logga in. Om det inte är rätt nätverk klickar du Nätverk.

Handenheten visar det senaste nätverket som den trådlösa klienten var ansluten till och visar även andra tillgängliga nätverk.

5. Välj ett nätverk från listan och klicka sedan Anslut.

Inloggningsskärmen visar anslutningsstatus och nätverksnamnet om anslutningen lyckas.

6. Skriv in ditt användarnamn och lösenord
7. Tryck Logga in.

Fönstret Inloggningen lyckades visas.

8. Klicka på OK.

Ikoner för inloggningsstatus på TI-Nspire™-handenheten

Ikonerna på skärmarna på handenheterna TI-Nspire™ CX II och TI-Nspire™ CX II CAS indikerar kommunikationsstatusen mellan handenheten och accessenheten, den trådlösa adaptern, den trådlösa vaggan eller TI-Navigator™-nätverket. Ikonerna visar statusen enligt följande:

Ikon

Status

Betyder

Blinkar

Handenheten söker efter en accessenhet.

Stadigt ljus

Handenheten har hittat en accessenhet.

Stadigt ljus

Handenheten kommunicerar inte med adaptern eller vaggan. Koppla bort handenheten från adaptern eller vaggan, vänta tills ikonen slocknar och anslut sedan handenheten  till adaptern eller vaggan igen.

Blinkar

Handenheten är ansluten till nätverket och redo att logga in.

Stadigt ljus

Handenheten är inloggad på nätverket.