Gå in i testläge genom att välja begränsningar

Obs: Detta gäller för TI-Nspire™ CX- och TI-Nspire™ CX CAS-programvara utom där annat anges. Om du redan har en testkod kan du använda metoden Ange testkod.

1. Välj Arkiv > Testläge > Välj testlägesbegränsningar.

Då öppnas dialogrutan Konfiguration av testläge.

2. I listan Standardvinkel väljer du den vinkelenhet du vill använda. De tillgängliga enheterna är grader och radianer.
3. Välj det CAS-läge som du vill använda. (endast TI-Nspire™ CX CAS Student Software)
• På aktiverar CAS-funktioner och symbolmanipulation.
• Om du väljer Exakt aritmetik möjliggörs exakta resultat i form av staplade bråk, p och rötter av tal ‡.
• Av inaktiverar CAS och exakta resultat.
4. Välj det Exakt aritmetik som du vill använda. (TI-Nspire™ CX Student Software endast med vald typ av TI-Nspire™ CX II-T handenhet)
• På möjliggör exakta resultat i form av staplade bråk, p och rötter av tal ‡.
• Av inaktiverar CAS och exakta resultat.
5. Klicka i markeringsrutan för varje restriktion för att välja eller välja bort den.

Klicka på rutan Välj/Välj bort alla för att snabbt välja eller rensa alla restriktioner.

I avsnittet Testlägeskod uppdateras koden automatiskt baserat på dina val.

Obs: För en detaljerad lista över restriktioner kan du se Förstå restriktionerna i Testläge.

6. (Valfritt) För att spara de aktuella inställningarna som en namngiven konfiguration:
a) Klicka på Spara.
b) Skriv in ett Namn i dialogrutan Spara konfiguration.
c) Klicka på Spara.
7. Klicka på Aktivera Testläget.
• Om det finns några öppna dokument eller skärmbilder kommer du att uppmanas att spara dem.
• Programvarufönstret maximerar visningen till full storlek och öppnar ett nytt dokument.
• Redan existerande data från urklipp och TI-Nspire™ Scratchpad raderas.
• En grön namnlist indikerar att programvaran är i testläge. Den visar konfigurationsnamnet (om sådant finns), testkoden, CAS- eller exakt aritmetiklägesstatus (om tillämpligt), tid som förflutit under testsessionen, informationsikonen och knappen Avsluta.