Viktigt för säker användning av nätadapter

Utöver den stora vikt som läggs på att noga följa gällande kvalitetsstandarder vid tillverkningen av din TI-produkt, är också säkerheten en viktig faktor i utformningen av alla produkter. Men säkerheten är också ditt ansvar. Detta avsnitt innehåller viktig information som hjälper dig till en säker och korrekt användning av denna TI-produkt och dess tillbehör. Läs noga igenom detta avsnitt innan du börjar använda produkten.

Installation

• Läs och följ instruktionerna: Läs alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner om produktens handhavande innan du använder produkten. Följ alla instruktioner om produktens användning.
• Spara instruktionerna: Spara alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner om produktens handhavande för framtida referens.
• Observera varningar: Följ alla varningar på produkten och i bruksanvisningen.
• Använd rekommenderad nätadapter: Du måste använda den nätadapter som medföljer produkten.
• Kontrollera strömkällorna: Nätadaptern till din TI-produkt måste anslutas till ett eluttag som levererar 100-230 volt AC, 50/60 Hz. Om du är osäker på nätspänningen i ditt hem, rådfråga din återförsäljare eller din elleverantör.
• Undvik överbelastning: Överbelasta inte eluttag eller förlängningskablar eftersom detta medför risk för brand eller elektriska stötar. Överbelastade eluttag och förlängningskablar, slitna nätkablar, skadade eller spruckna kabelisoleringar och trasiga stickkontakter är farliga. Inspektera nätkabeln regelbundet. Låt din servicetekniker byta ut kabeln om den eller dess isolering visar tecken på att vara skadad på något sätt.
• Skydda nätkablar: Dra nätkablar så att ingen kan snubbla på dem och så att de inte kommer i kläm av att föremål placeras ovanpå eller mot dem. Var särskilt uppmärksam på var kablar ansluts till kontakter och extrauttag, och undersök punkten där nätkabeln ansluter till TI-produkten.
• Kontrollera ventilationen: Öppningarna i höljet är till för ventilation för att säkerställa en tillförlitlig funktion hos TI-produkten och för att skydda den mot överhettning. Blockera inte dessa öppningar. Blockera aldrig dessa öppningar genom att placera TI-produkten på en säng, soffa, matta eller liknande underlag. Placera aldrig TI-produkten nära eller ovanför ett element eller andra värmekällor (inklusive förstärkare). Placera inte TI-produkten i en "inbyggd" installation, t.ex. en bokhylla eller stereobänk, såvida du inte kan säkerställa tillräcklig ventilation.
• Använd inte tillbehör: Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av TI eftersom de kan orsaka brand eller elektriska säkerhetsrisker.
• Använd inte produkten nära vatten: t.ex. nära ett badkar, ett handfat, badkar eller en tvättbalja, i en våt källare eller nära en simbassäng.
• Placera inte produkten i närheten av värmekällor: Använd inte TI-produkten nära värmekällor såsom spisar, eldstäder eller element.
• Var försiktig när du installerar TI-produkten. Placera inte TI-produkten på ett ostadigt underlag. TI-produkten kan falla ned och orsaka allvarliga skador på både barn och vuxna, och även TI-produkten kan skadas allvarligt.
• Använd inte produkten nära medicinsk utrustning: Använd inte produkten nära utrustning som är känslig för elektriska störningar eller utrustning som används för medicinska ändamål. Använd inte produkten nära en pacemaker eller på en patientavdelning på ett sjukhus.

Viktig information

• När du har kopplat loss TI-produkten med nätadaptern, vänta minst 10 sekunder innan du ansluter produkten igen.
• Var försiktig när du kopplar loss produkten från eluttaget eftersom nätadaptern kan vara het.

Användning och underhåll

• Koppla loss produkten från eluttaget före rengöring: Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosolprodukter (sprayer). Använd en fuktig trasa för rengöring.
• Håll föremål borta från produktens öppningar: För aldrig in några föremål i TI-produkten genom dess öppningar, t.ex. ventilationsöppningarna, eftersom föremålen kan komma i kontakt med högspänningskretsar och kortsluta komponenter, vilket i sin tur kan leda till brand eller elektriska stötar. Var noga med att aldrig spilla vätska på TI-produkten.
• Skydda produkten mot åska: Koppla loss TI-produkten från eluttaget under åskväder, när du lämnar produkten obevakad eller om du inte skall använda produkten under en längre tidsperiod. Koppla loss nätadaptern från eluttaget och koppla loss kabelsystemet. Detta skyddar TI-produkten mot skador på grund av åska eller spänningsspikar på elnätet. Var noga med att inte vidröra TI-produktens metallytor eller anslutna kablar när åskväder pågår.

Service

• Lämna in produkten för service hos en auktoriserad serviceverkstad om något av följande inträffar:
- Nätkabeln eller stickkontakten är skadad.
- Vätska eller föremål har trängt in i produkten.
- Produkten har exponerats för regn eller vatten.
- Produkten fungerar inte normalt enligt instruktionerna.
- Produkten har tappats eller höljet har skadats.
- När produkten uppvisar en tydlig förändring i dess funktion, t.ex. oförmåga att utföra produktens självtest.
• Kräver säkerhetskontroll. När produkten har genomgått service eller reparation, be serviceteknikern utföra de rekommenderade säkerhetskontrollerna för att verifiera att produkten är säker att använda.