Hantera icke uppmanade åtgärder
När en elev som är inloggad till en klassession skickar en fil till dig som inte ingår i en insamling skapas en icke uppmanad åtgärd.
Dessa filer är sparade i en databas och visas i Klassförteckningen tills de tas bort.
icke uppmanade åtgärder benämns "icke uppmanade" följt av månad och datum. Varje klassession innehåller alla .tns-filer som är skickade från elever i en icke uppmanad-mapp.
Den senaste icke uppmanade åtgärden visas längst upp i Klassförteckningen för de senaste filerna som en elev har skickat under en klassession. Vid nästa klassession visas nyare icke uppmanade åtgärder i Klassförteckningen ovanför den tidigare åtgärden.
För att öppna den icke uppmanade åtgärden:
| 1. | Dubbelklicka på åtgärden eller högerklicka och välj Registrera postegenskaper. |
Dialogrutan Icke uppmanad öppnas. Normalt är inga poster valda i denna dialogruta.
| 2. | I dialogrutan Icke uppmanad kan du visa en eller flera poster, spara posterna i Portfolio, ta bort posterna eller exportera dem till en annan filplats, eller inte göra någonting. |
| 1. | I dialogrutan Icke uppmanad klickar du på kryssrutan till vänster om den/de poster du vill visa. |
Obs: Du kan också klicka på symbolen Visa intill en post för att snabbt komma åt den.
| 2. | Klicka på Visa. |
Posterna öppnas som skrivskyddade filer.
Icke uppmanade åtgärder finns kvar i Klassförteckningen tills du tar bort dem. Även om du har exporterat eller sparat poster visas deras icke uppmanade åtgärd tills du tar bort den. För att ta bort poster från en icke uppmanad åtgärd:
| 1. | Dubbelklicka på den icke uppmanade åtgärden i Klassförteckningen för att öppna den. |
| 2. | I dialogrutan Icke uppmanad klickar du på kryssrutan till vänster om den/de poster du vill ta bort. |
| 3. | Klicka på Ta bort. |
Du kan exportera poster från databasen till filsystemet. För att exportera poster från en icke uppmanad åtgärd:
| 1. | Dubbelklicka på den icke uppmanade åtgärden i Klassförteckningen för att öppna den. |
| 2. | Välj de filer som du vill exportera. |
| 3. | Klicka på Exportera. |
En filläsare öppnas.
| 4. | Välj destination för exporten. |
| 5. | Klicka på Välj mapp. |