CAS: Arbeta med måttenheter
En lista på fördefinierade konstanter och måttenheter är tillgänglig i Katalogen. Du kan också skapa dina egna enheter.
Obs: Om du vet namnet på en måttenhet kan du skriva in enheten direkt. Du kan exempelvis skriva in _kt för att specificera kvartstimmar. Tryck på / _ för att mata in understrykningssymbolen på handenheten.
Du kan omvandla ett värde mellan två valfria måttenheter inom samma kategori (t.ex. längd).
Exempel: Med hjälp av Katalogen, omvandla 12 meter till fot. Det önskade uttrycket är 12•_m►_ft.
| 1. | Skriv 12 på inmatningsraden. |
| 2. | På fliken Verktyg klicka på för att visa enhetskonverteringarna. |
Handenhet: Tryck k 3.
| 3. | Klicka på kategorin Längd för att expandera listan med fördefinierade längdenheter. |
Handenhet: Bläddra till kategorin Längd och tryck på Enter.
| 4. | Bläddra till meter. |
Handenhet: Bläddra till _m (observera tipset om meter i Hjälp-fönstret).
| 5. | Tryck på Enter för att infoga _m på inmatningsraden. |
| 6. | Klicka på Omvandlingsoperatorn (►) längst upp på enhetslistan och tryck på Enter för att infoga operatorn på inmatningsraden. |
| 7. | Välj _ft i Längd-kategorin och tryck på Enter. |
| 8. | Tryck på Enter för att beräkna uttrycket. |
I likhet med fördefinierade måttenheter måste användardefinierade måttenheter börja med ett understrykningstecken.
Exempel: Baserat på de fördefinierade måttenheterna _ft och _min, definiera en måttenhet benämnd _fpm som låter dig mata in värden i fot per minut och omvandla hastighetsresultaten till fot per minut.
Nu kan du använda den nya hastighetsenheten _fpm.
för att visa enhetskonverteringarna.