Arbeta med Räknarens historik
När du matar in och gör beräkningar på uttryck i Räknar-applikationen sparas varje par av inmatning/resultat i Räknarens historik. Historiken ger dig möjlighet att granska dina beräkningar, upprepa en uppsättning beräkningar eller kopiera uttryck för återanvändning på andra sidor eller i andra dokument.
Obs: Visningen av historiken kan bli långsammare om den innehåller många poster.
| ▶ | Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra igenom historiken. |
Du kan snabbt kopiera ett uttryck, deluttryck eller resultat från historiken till inmatningsraden.
| 1. | Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra igenom historiken och välja den post du vill kopiera. |
—eller—
Välj en del av uttrycket eller resultatet genom att använda Shift i kombination med piltangenterna.
Obs: Flyttalsinställningen för det aktuella dokumentet kan begränsa antalet decimaler som visas i ett resultat. För att erhålla resultatet med fullständig precision, välj det genom att antingen bläddra med upp-/ned-piltangenterna eller genom att trippelklicka på det.
| 2. | Tryck på Enter för att kopiera valet och infoga det i inmatningsraden. |
| 1. | Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra igenom historiken och välja den post du vill kopiera. |
| 2. | Alternativt kan du välja en del av uttrycket eller resultatet genom att trycka på Shift i kombination med piltangenterna. |
| 3. | Använd standardgenvägen för att kopiera ett urval: |
Windows®: Tryck på Ctrl+C.
Mac®: Tryck på “+C.
Handenhet: Tryck på / C.
| 4. | Placera markören på den plats där du vill ha kopian. |
| 5. | Klistra in kopian. |
Windows®: Tryck på Ctrl+V.
Mac®: Tryck på “+V.
Handenhet: Tryck på / V.
Obs: Om du kopierar ett uttryck som använder variabler till ett annat problem kopieras inte värdena av dessa variabler. Du måste definiera variablerna i problemet där du klistrar in uttrycket.
När du tar bort ett uttryck bibehåller alla definierade variabler och funktioner i uttrycket sina aktuella värden.
| 1. | Dra eller använd piltangenterna för att välja uttrycket. |
Handenhet: Använd pilknapparna.
| 2. | Tryck på Del. |
Uttrycket och dess resultat tas bort.
När du rensar historiken bibehåller alla definierade variabler och funktioner i historiken sina aktuella värden. Använd kommandot Ångra om du rensar historiken av misstag.
| ▶ | På menyn Åtgärder, välj Rensa historik. |
Alla uttryck och resultat tas bort från historiken.