Editar expressões do Rascunho

Apesar de não ser possível editar uma expressão do histórico do Rascunho  de cálculo, pode copiar uma expressão (parcial ou completa) do histórico e colá-la na linha de entrada. Pode editar a linha de entrada.

Inserir elementos na linha de entrada

1. Pressione e, ¡, ¢, £, ou ¤ para posicionar o cursor na expressão.

O cursor move-se para a posição válida mais próxima na direcção que prima.

2. Escreva os elementos e introduza-os a partir do Catálogo.

Selecionar parte de uma expressão

Pode eliminar, cortar ou copiar uma parte selecionada de uma expressão.

1. Pressione ¡, ¢, £, ou ¤ para mover o cursor para um ponto inicial na expressão.
2. Mantenha pressionado g e pressione ¡, ¢, £, ou ¤ para selecionar.
- Para eliminar a seleção, pressione ..
- Para cortar a seleção para a Área de transferência, pressione / X.
- Para copiar a seleção para a Área de transferência, pressione / C.
- Para colar a seleção numa linha de entrada nova no Rascunho, pressione / V.