Calcular com o Rascunho
Na página de Rascunho de cálculo, introduza uma expressão matemática na linha de entrada e, em seguida, pressione · para avaliar a expressão. As expressões aparecem em notação matemática standard à medida que as introduz.
Os resultados e as expressões avaliadas tornam-se parte do histórico o Rascunho apresentado por cima da linha de entrada.
Introduzir expressões matemáticas simples
Nota: Para introduzir um número negativo, pressione v e, em seguida, introduza o número.
Por exemplo, suponha que pretende avaliar 
| 1. | Selecione a linha de entrada na área de trabalho. |
| 2. | Escreva 2 l 8 para iniciar a expressão. |
| 3. | Pressione ¢ para colocar o cursor na base e, em seguida, complete a expressão, escrevendo: r 43 p 12 |
| 4. | Pressione · para avaliar a expressão. |
A expressão é apresentada em notação matemática standard e o resultado é apresentado no lado direito da página.
Nota: Pode forçar uma aproximação decimal num resultado, premindo / · em vez de ·.
|
|
Nota: A formatação dos resultados também pode ser ajustada em Definições. Para obter mais informações sobre a personalização das definições, consulte Configurar a unidade portátil TI-Nspire™ CX.