Nomear a rede da turma

Quando surge a caixa de diálogo Nome da rede da turma, complete os seguintes passos para nomear a rede da turma.

1. Escreva o nome que pretende atribuir à rede da turma no campo TI-NAV-N.

Utilize um nome que seja único, fácil de lembrar e fácil de identificar. O nome da rede da turma pode ter até 22 caracteres. Os nomes podem conter letras, números e espaços, mas não podem ter caracteres especiais, tais como ? " $ \ ! [ ] +.

2. Clique em Seguinte para configurar o ponto de acesso sem alterações.

—ou —

3. Clique em Avançadas para selecionar uma banda ou canal operacional diferente.
• Se o router TI-Nspire™ Navigator™ estiver ligado, pode selecionar um canal operacional diferente.
• Se o router TI-Nspire™ Navigator™ estiver ligado, pode selecionar uma banda de 2.4GHz ou 5GHz e pode selecionar um canal operacional diferente.

Nota: Os canais operacionais disponíveis para seleção são determinados pela versão do software instalado.

Importante! Caso esteja a utilizar o Adaptador de rede wireless TI-Nspire™ CX – adaptadores v2, pode selecionar a banda de 2.4GHz ou 5GHz. Caso tenha adaptadores de rede wireless diferentes, pode selecionar a banda 2.4GHz.

4. Clique em Concluído.

Surge a caixa de diálogo Configurar o router e o software configura o router e aplica o nome da rede da turma.

Importante! Não desligue o router durante a configuração.

Quando o processo de configuração terminar, pode associar os seus utilizadores com ligações wireless.