Confirmar a versão do SO da unidade portátil

Caso não tenha atualizado as unidades portáteis durante o arranque, o assistente pede-lhe para confirmar se as unidades portáteis da sala de aula e dos estudantes estão atualizadas com a última versão do SO. A versão do SO nas unidades portáteis tem de corresponder à versão do software para que possa configurar a rede da sala de aula.

Para verificar a versão do SO numa unidade portátil,

1. Prima c para ligar a unidade portátil.
2. Selecione Definições > Estado para abrir a janela de Estado da unidade portátil.

3. Certifique-se de que o SO na unidade portátil corresponde à versão do software do seu computador.
• Caso a versão do SO esteja atualizada, selecione Sim.
• Caso a versão do SO não esteja atualizada, selecione Não.
4. Clique em Seguinte.
• Caso a versão do SO não esteja atualizada, surge a caixa de diálogo É necessário atualizar o SO  da unidade portátil. Clique em Atualizar SO para abrir a Ferramenta de transferência Adicionar SO e atualizar as unidades portáteis.
• Caso a versão do SO esteja atualizada, surge a caixa de diálogo Nome da rede da turma e pode continuar o processo de configuração da rede da turma.