Ligar o router TI-Nspire™ Navigator™

Quando a atualização do sistema operativo de todas as unidades portáteis está completa, o próximo passo no processo de arranque do sistema é ligar o router. Quando liga o router ao computador, este é ativado e fica pronto a comunicar com os adaptadores de rede wireless.

1. Ligue o router ao computador através de um cabo USB.
a) Ligue a extremidade curta do cabo USB ao router.

Ligue o router diretamente ao computador. Não ligue o router a um concentrador USB ou a uma docking station.

b) Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do computador.
c) Certifique-se de que a luz de alimentação do router está acesa. Indica que o router está a ser alimentado pelo computador. A luz de sinal indica atividade da ligação wireless.
 

Router TI-Nspire™ Navigator™

 

Router TI-Nspire™ CX Navigator™

Nota: Caso o software não detete um router ligado no período de um minuto, é apresentada uma mensagem de erro. Feche a mensagem de erro e, em seguida, desligue e volte a ligar o router.

2. Clique em Seguinte.

O software deteta o tipo de ponto de router e verifica a versão do firmware do router. Caso uma nova versão do firmware esteja disponível, o software atualiza o firmware.

Nota:  Pode demorar até 60 segundos para que o software detete o ponto de acesso.

Importante! Não interrompa o processo de atualização nem desligue o router até que a atualização do firmware esteja completa.

Quando a atualização estiver completa, o software procura uma rede da sala de aula configurada no router.

• Caso exista uma rede da sala de aula, o software lembra-lhe que pode manter a configuração atual ou efetuar alterações.

• Caso não exista uma rede de sala de aula, o software orienta-o através do assistente de Configuração da rede da turma.
3. Selecione Criar uma cópia de segurança da minha rede da turma para guardar uma cópia da configuração da rede da sala de aula.

As informações guardadas da rede incluem a lista de utilizadores com ligações sem fios, o nome da rede, o canal e o país selecionados no router.

Guardar uma rede permite-lhe recarregar posteriormente a configuração utilizando o Administrador de rede. Por predefinição, o ficheiro é guardado na pasta Os meus documentos/TI-Nspire/Navigator Network.

Para terminar sem guardar uma cópia de segurança, selecione Ignorar cópia de segurança.

4. Clique em Concluir para completar a configuração

Nota:  Pode configurar uma rede a qualquer altura ou editar uma rede existente através do Administrador de rede.

Resolução de problemas

Se a atualização do firmware não for efetuada com êxito, surge a caixa de diálogo Aviso do  SO.

Para resolver o problema, desligue e volte a ligar todos os cabos ligados ao router e o software irá iniciar automaticamente o processo de atualização. Caso isto não resolva o problema, contacte o Suporte ao cliente.