Guardar ecrãs ao utilizar a opção Capturar turma

Pode guardar ecrãs capturados para utilização noutros documentos TI-Nspire™ que permitem imagens ou para utilização noutras aplicações, tais como o Microsoft® Word. Pode guardar as imagens nos seguintes formatos: .jpg, .png ou .gif. Pode guardar uma imagem de cada vez, seleccionar várias imagens para guardar ou guardar todas as imagens capturadas.

Guardar imagens do ecrã

Para guardar imagens do ecrã capturadas utilizando a opção Capturar turma, realize os procedimentos que se seguem.

1. Na janela de Captura do ecrã da turma, seleccione o ecrã ou os ecrãs que pretende guardar como ficheiros de imagem.
• Para selecionar vários ecrãs consecutivos, clique na primeira imagem, prima sem soltar a tecla Shift e clique nas imagens adicionais. Para selecionar ecrãs aleatoriamente, prima sem soltar a tecla Ctrl (Mac®: “) e clique em cada imagem que pretende guardar.
• Para selecionar todos os ecrãs capturados, clique em Editar > Selecionar todos.
2. Clique em Ficheiro> Guardar ecrãs selecionados ou pressione Ctrl + S (Mac®: “ + S).

Abre-se a caixa de diálogo Guardar.

3. Navegue para a pasta no computador onde pretende guardar o(s) ficheiro(s).
4. Introduza um nome para o ficheiro ou ficheiros no campo Nome do ficheiro.

O nome do ficheiro predefinido é Imagem.

5. No campo Ficheiros do tipo, clique em ¤ e selecione o tipo de ficheiro: .png, .jpg ou .gif. O tipo de ficheiro predefinido é .jpg.
6. Clique em Guardar.

O ficheiro ou ficheiros são guardados na pasta designada.

• Se tiver guardado uma imagem, o ficheiro é guardado com o nome especificado no campo Nome do ficheiro.
• Se tiver guardado várias imagens, os ficheiros são guardados com o nome especificado no campo Nome do ficheiro com um número adicionado ao nome do ficheiro para tornar único cada nome de ficheiro. Por exemplo, Imagem 1, Imagem 2, etc.