Explorar gráficos através de gráficos de caminhos

O gráfico de caminhos permite animar gráficos de função, paramétricos e de equações polares em tempo real para analisar a sua criação e não apenas o gráfico final.

Alterar as definições de gráfico de caminhos

1. Na vista de Gráfico, toque em Tools (Ferramentas) e vá para Trace (Traçar) > Path Plot (Gráfico de caminhos) > Path Setup (Configuração de caminho).
2. Selecione as definições que pretende utilizar.
- Tipo de gráfico: Seleciona o tipo de gráfico (de função, paramétrico ou polar).
- Passo do caminho: Define o incremento da variável independente, no qual os valores são marcados.
- Show Future Path (Mostrar caminho futuro): Alterna a apresentação de todos os pontos futuros de cada equação após o ponto inicial ou atual do gráfico. Também pode usar as teclas de seta para cima/para baixo para mudar de visualização quando estiver a ver o gráfico.
- Show Point Coordinates (Mostrar coordenadas de pontos): Alterna a apresentação das coordenadas dos pontos de localização gravados.

Ativar o gráfico de caminhos

1. Introduza a(s) sua(s) equação(ões).
2. No menu Trace (Traçar), selecione Path Plot (Gráfico de caminhos) > Function/Parametric/Polar (Função/Paramétrico/Polar).
3. Navegue pela animação ao:
- usar os ícones de reprodução/pausa/reposição de animação
- usar as teclas de seta para a esquerda/direita
- introduzir um número para avançar para até esse ponto