Construir objetos geométricos

Pode criar objetos nas aplicações Geometria e Gráficos.

Criar pontos e retas

1. Toque em Ferramentas , selecione Pontos e Linhas e selecione o tipo de objeto (por exemplo, Segmento). (Na aplicação Gráficos, aceda a Geometria > Pontos e Retas > Segmento).
2. Toque em pontos ou locais existentes na área de trabalho para definir o objeto. Por exemplo, toque em dois objetos enquanto cria pontos de interseção.

Quando cria o objeto, é apresentada uma ferramenta na Barra de ferramentas da aplicação (por exemplo, Segmento ). Para cancelar, toque em X na ferramenta.

Criar formas geométricas

1. Toque em Ferramentas , selecione Pontos e Retas e escolha o tipo de objeto (por exemplo, Segmento). (Na aplicação Gráficos, aceda a Geometria > Pontos e Retas > Segmento).
2. Toque em pontos ou locais existentes na área de trabalho para definir o objeto. Por exemplo, toque em dois locais para definir o centro e o raio de uma circunferência.

À medida que cria uma forma, é mostrada uma ferramenta na Barra de ferramentas da aplicação (por exemplo, Polígono ). Para cancelar a forma, toque em X na ferramenta.