Gå inn i testmodus med en testkode

Merk: DETTE gjelder for TI-Nspire™ CX- and TI-Nspire™ CX CAS-programvare bortsett fra der det er bemerket. Hvis du ikke kjenner testkoden, kan du innhente den ved å bruke Velg begrensningsmetode.

1. Velg Fil>-testmodus > Angi testkode.

Dette vil åpne dialogboksen for testmodus-konfigurasjon.

2. Angi den åtte-sifrede testkoden.

Hvis koden er gyldig, vises en grønn hake. Det følgende eksemplet bruker TI-fabrikkstandardkode 0001-6382.

Når koden er validert, blir den lagret og vil vises når Angi trykk-for-å-teste-kode-dialogboksen velges på nytt.

De samme testkodene brukes for både TI-Nspire™ Student Software og TI-Nspire™ CAS Student Software. Innstillingene for CAS- og Exact Arithmetic-modus ignoreres når det er aktuelt.

3. Klikk på Neste.

Sammendragsskjermen vises slik at du kan gjennomgå begrensningene. Klikk på Tilbake hvis du må angi en annen kode.

4. Klikk på Gå inn i testmodus.
• Hvis det er åpne dokumenter eller skjermbilder, vil du bli bedt om å lagre dem.
• Programvarevinduet vil maksimere til hele størrelsen på skjermen og åpne et nytt dokument.
• Eksisterende utklippstavle og TI-Nspire™ kladdeark-data slettes.
• En grønn tittellinje indikerer at programvaren er i testmodus. Den viser konfigurasjonsnavnet (hvis noen), testkode-, CAS- eller Exact Arithmetic-modusstatus (når det er aktuelt), tid som er gått mens du er i testøkten, informasjonsikonet og Avslutt-knappen.

Eksamen Eksempler på kode

TI fabrikkinnstilte begrensninger

• Standard vinkel = grader
• CAS-modus = Av
• Numerisk løser aktivert

Minimumsbegrensninger

• Standard vinkel = grader
• CAS-modus = På
• Alle begrensninger av

Maksimumsbegrensninger

• Standard vinkel = grader
• CAS-modus = Av
• Alle begrensninger på

Merk: Maksimale restriksjoner for Testkode endres hvis ytterligere restriksjoner legges til i fremtiden.