Gå inn i Trykk-for-å-teste-modus ved å velge begrensninger

Merk: DETTE gjelder for TI-Nspire™ CX- and TI-Nspire™ CX CAS-programvare bortsett fra der det er bemerket. Hvis du allerede har en testkode, kan du bruke Angi testkodemetode.

1. Velg Fil>-testmodus > Velg Testmodusbegrensninger.

Dette vil åpne dialogboksen for testmodus-konfigurasjon.

2. På Standard vinkel, velger du vinkelenheten du vil bruke. Tilgjengelige enheter er Grad og Radian.
3. Velg CAS-modus du vil bruke. (Kun TI-Nspire™ CX CAS Student Software)
• På aktiverer CAS-funksjoner og symbolmanipulering.
• Eksakt aritmetikk aktiverer eksakte resultater når det gjelder stablede brøker, p, og radikaler (rottegn) ‡.
• Av deaktiverer CAS og eksakte resultater.
4. Velg Eksakt aritmetikk-modusen du vil bruke. (Kun TI-Nspire™ CX Student Software med TI-Nspire™ CX II-grafregner valgt)
• På aktiverer eksakte resultater når det gjelder stablede brøker, p, og radikaler (rottegn) ‡.
• Av deaktiverer eksakte resultater.
5. Klikk avmerkingsboksen for hver enkelt begrensing for å velge eller fravelge.

Klikk på Velg / fjem merking av alle-boksen for å raskt velge eller fjerne alle begrensninger.

I delen testmodus-kode oppdateres koden automatisk basert på valgene dine.

Merk: For en detaljert liste over begrensninger, se Forstå begrensninger for testmodus.

6. (Valgfritt) For å lagre gjeldende innstillinger som en navngitt konfigurasjon:
a) Klikk Lagre.
b) Skriv inn et navn i dialogboksen Lagre konfigurasjon.
c) Klikk Lagre.
7. Klikk på Gå inn i testmodus.
• Hvis det er åpne dokumenter eller skjermbilder, vil du bli bedt om å lagre dem.
• Programvarevinduet vil maksimere til hele størrelsen på skjermen og åpne et nytt dokument.
• Eksisterende utklippstavle og TI-Nspire™ kladdeark-data slettes.
• En grønn tittellinje indikerer at programvaren er i testmodus. Den viser konfigurasjonsnavnet (hvis noen), testkode-, CAS- eller Exact Arithmetic-modusstatus (når det er aktuelt), tid som er gått mens du er i testøkten, informasjonsikonet og Avslutt-knappen.