Statistiske beregninger
Du kan utføre statistiske beregninger for å analysere data. Følgende eksempel tilpasser en y=mx+b lineær regresjonsmodell til to lister i kolonnene A og B.
| 1. | Fra Statistikk-menyen, velg Stat beregning, og velg > Lineær regresjon (mx+b) for å velge regresjonsmodellen |
Dialogboksen Lineær regresjon (mx+b) åpnes.
| 2. | Skriv a[] som kolonne for X-liste. |
| 3. | Skriv b[] som kolonne for Y-liste. |
| 4. | Hvis du vil lagre regresjonsligningen i en spesifisert variabel, erstatt Lagre RegLgn med navnet på variabelen. |
| 5. | Skriv c[] som kolonne for 1. resultat. |
| 6. | Klikk på OK. |
Lister & regneark setter inn to kolonner: en som inneholder navnene på resultatene, og en som inneholder de tilsvarende verdiene.
Merk: Resultatene er koblet til kildedataene. For eksempel kan du endre en verdi i kolonne A, og dermed oppdateres regresjonsligningen automatisk.
Lister & regnark lagrer statistiske resultater med bruk av et variabelgruppenavn med formatet stat.nnn, der nnn er resultatnavnet (f.eks. RegLig og stat.Rest). Ved å bruke standardnavn på variablene blir det enklere å identifisere og bruke statistikk-variablene senere. Du kan redigere formelen i kolonnens formelcelle hvis du vil bruke en egendefinert variabelgruppe istedenfor standardnavnet.
Du kan bruke følgende formel for å lagre resultatene i variabelgruppen MinestatsB.
=LinRegMx(a[],b[],1 ): KopiVar Stat., MinestatsB.
Senere kan du vise resultatene ved å legge inn følgende uttrykk i applikasjonen Kalkulator eller i en annen kolonne i Lister & regneark-applikasjonen:
MinestatsB.resultater
Stat beregninger-menyen lar deg velge fra beregningene som beskrevet nedenfor. For mer informasjon, se TI-Nspire™ referanseguide .
En-variabel-statistikk (EnVar)
Analyserer data med en målt variabel. Du kan spesifisere en valgfri frekvensliste. Statistiske data som returneres ved hjelp av denne analyseteknikken, er:
| • | Utvalgsgjennomsnitt x, |
| • | Sum av dataene, Gx |
| • | Sum av kvadrerte data, Gx2 |
| • | Utvalgets standardavvik, sx |
| • | Populasjonens standardavvik, sx |
| • | Utvalgsstørrelse, n |
| • | X-Min |
| • | Første kvartil, Q1 |
| • | Median |
| • | Tredje kvartil, Q3 |
| • | X-maks |
| • | sum av kvadratavvik, SSx = G(x Nx)2 |
Statistikk med to variabler (ToVar)
Analyserer parvise data. Liste 1 er den uavhengige variabelen. Liste 2 er den avhengige variabelen. Du kan spesifisere en valgfri frekvensliste. Statistiske data som returneres ved hjelp av denne analyseteknikken, er:
For hver liste:
| • | Tilfeldig utvalg gjennomsnitt, x eller y |
| • | Summen av dataene, Gx eller Gy |
| • | Summen av kvadrerte data, Gx2 eller Gy2 |
| • | Utvalgets standardavvik, sx = sn-1x eller sy = sn-1y |
| • | Populasjonens standardavvik, sx = snx eller sy = sny |
| • | X-min eller Y-min |
| • | Første kvartil, Q1X eller Q1Y |
| • | Median |
| • | Tredje kvartil, Q3X or Q3Y |
| • | X-maks eller Y-maks |
| • | Summen av kvadrerte avvik, SSx = G(x Nx)2 eller SSy = G(y Ny)2 |
Tilleggsdata:
| • | Utvalgsstørrelse for hvert datasett, n |
| • | Gxy |
| • | Korrelasjonskoeffisient, R. |
Lineær regresjon (mx+b) (LinRegMx)
Tilpasser modelligningen y=ax+b til dataene ved å bruke minste kvadraters metode. Den viser verdier for m (stigningstall) og b (y-skjæringspunkt).
Lineær regresjon (a+bx) (LinRegBx)
Tilpasser modelligningen y=a+bx til dataene ved å bruke minste kvadraters metode. Den viser verdiene fora (y-skjæringspunkt), b (stigningstall), rr2 og r.
Median-Median linje (MedMed)
Tilpasser modelligningen y=mx+b til datene ved å bruke median-median linjeteknikk (heltrukket linje) og beregner summen av punktene x1, y1, x2, y2, x3 og y3. Median-Median Linje viser verdiene for m (stigningstall) og b (y-skjæringspunkt).
Kvadratisk regresjon, KvadReg
Tilpasser annengrads polynom y=ax2+bx+c til datene. Den viser verdiene for a, b, c og R2. For tre datapunkter er ligningen en polynomisk tilpasning. For fire eller flere er den en polynomisk regresjon. Du trenger minst tre datapunkter.
Kubisk regresjon (KubReg)
Tilpasser tredjegrads polynom y=ax3+bx2+cx+d til dataene. Den viser verdier for a, b, c, d og R2. For fire datapunkter er ligningen en polynomisk tilpasning. For fem eller flere er den en polynomisk regresjon. Du trenger minst fire datapunkter.
fjerdegrads regresjon, QuartReg
Tilpasser fjerdegrads polynom y=ax4+bx3+cx2+dx+e til dataene. Den viser verdiene for for a, b, c, d, e og R2. For fem datapunkter er ligningen en polynomisk tilpasning. For seks eller flere er den en polynomisk regresjon. Du trenger minst fem datapunkter.
Potensregresjon (PowerReg)
Tilpasser modelligningen y=axb til dataene ved å bruke tilpasningen minste kvadraters metode og transformerte verdier ln(x) og ln(y). Den viser verdiene for a, b, r2, and r.
Eksponensiell regresjon (EkspReg)
Tilpasser modelligningen y=abx til dataene ved å bruke tilpasningen minste kvadraters metode og transformerte verdier x og ln(y). Den viser verdiene for a, b, r2, and r.
Logaritmisk regresjon (LogReg)
Tilpasser modelligningen y=a+b ln(x) til dataene ved å bruke tilpasningen minste kvadraters metode og transformerte verdier x og ln(y). Den viser verdiene for a, b, r2, og r.
Sinusregresjon (SinReg)
Tilpasser modelligningen y=a sin(bx+c)+d til dataene ved å bruke tilpasningen iterativ minste kvadraters metode. Den viser verdiene for a, b, c og d. Du trenger minst fire datapunkter. Du trenger minst to datapunkter pr. syklus for å unngå parallellberegnede frekvenser.
Merk: Utdata for SinReg er alltid i radianer, uavhengig av radian/gradmodus-innstilling.
Logistisk regresjon (d=0) (Logistisk)
Tilpasser modelligningen y=c/(1+a*e-bx) til datene med bruk av tilpasningen iterativ minste kvadraters metode. Den viser verdier for a, b, og c.
Logistisk regresjon (dƒ0) (LogisticD)
Tilpasser modelligningen y=c(1+a*e(-bx))+d til dataene med bruk av tilpasningen iterativ minste kvadraters metode. Den viser verdiene for a, b, c og d.
Multippel lineær regresjon (MultReg)
Beregner multiple lineære regresjoner av liste Y på lister X1, X2, …, X10.