Endre innstillinger i Grafer og geometri

Grafer og geometri-innstillingene kontrollerer hvordan informasjon vises i åpne oppgaver og i etterfølgende nye oppgaver. Når du egendefinerer innstillingene i Grafer og geometri, blir denne endringen grunninnstilling for alle arbeidene i denne applikasjonen.

Fullfør følgende trinn for å egendefinere applikasjonsinnstillingene for Grafer og geometri.

1. Opprette et nytt graf- og geometridokument, eller åpne et eksisterende dokument.
2. Klikk på i verktøykassen for dokumenter for å åpne applikasjonsmenyen grafer og geometri.
3. Klikk på Innstillinger > Innstillinger.

Dialogboksen for Innstillinger for Grafer og geometri åpnes.

4. Trykk på Tab eller bruk musen for å bevege deg gjennom listen med innstillinger. Klikk på ¢ for å åpne rullegardinlisten for å vise de tilgjengelige verdiene for hver innstilling.

Felt

Verdier

Vis sifre

• Automatisk
• Flytende
• Flytende1 - Flytende12
• Fast0 - Fast12

Grafisk vinkel

• Automatisk
• Radian
• Grad
• Gradianer

Geometrisk vinkel

• Automatisk
• Radian
• Grad
• Gradianer
5. Velg ønsket innstilling.
6. Klikk på en avmerkingsboks for å aktivere eller deaktivere et alternativ.

 

Avmerkingsboks

Funksjon når markert

Skjul plottmerkene automatisk

Plottmerkene vises kun dersom de velges, gripes eller du fører musen over dem.

Vis aksenes endeverdier

Et numerisk merke vises ved den laveste og høyeste verdien som er synlig på en akse.

Vis verktøytips for funksjonsmanipulasjon

Viser nyttig informasjon mens du manipulerer funksjonsgrafene

Finner automatisk et viktig punkt

Viser null, minima og maksima for graftegnede funksjoner og objekter under sporing av en funksjonsgraf.

7. Velg ett av følgende alternativer:
• For å anvende innstillingen i det åpne dokumentet og i Scratchpad (Kladd), og for å gjøre den til standard for nye grafer og geometriapplikasjoner, klikk OK.
• Klikk på Avbryt for å lukke dialogboksen uten å gjøre endringer.