Endre dokumentinnstillinger

Dokumentinnstillinger kontrollerer hvordan alle tall, inkludert elementer eller matriser og lister, vises i TINspire™-dokumenter. Du kan endre grunninnstillingene når som helst, og du kan spesifisere innstillingene for et spesifikt dokument.

Endre dokumentinnstillinger

1. Opprett et nytt dokument eller åpne et eksisterende dokument.
2. Fra TI-Nspire™ Filmenyen, velg Innstillinger > Dokumentinnstillinger.

Dialogboksen for dokumentinnstillinger åpnes.

Når du åpner dokumentinnstillinger for første gang, vises standardinnstillingene.

3. Trykk på Tab eller bruk musen for å bevege deg gjennom listen med innstillinger. Klikk på ¤ for å åpne rullegardinlisten for å vise de tilgjengelige verdiene for hver innstilling.

Felt

Verdier

Vis sifre

• Flytende
• Flytende1 - Flytende12
• Fast0 - Fast12

Vinkel

• Radian
• Grad
• Gradianer

Eksponentielt format

• Normal
• Vitenskapelig
• Teknisk

Reell eller kompleks

• Reelt
• Rektangulær
• Polar

Beregningsmodus

• Automatisk
• Eksakt
• Tilnærmet

Merk: Automatisk modus viser et svar som ikke er et helt tall som en brøk, bortsett fra når et desimaltall brukes i oppgaven. Eksakt modus (kun CAS) viser et svar som ikke er et helt tall som en brøk eller i symbolsk form, bortsett fra hvis et desimaltall er brukt i oppgaven.

Eksakt aritmetisk

• På
• Av

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på Exact Arithmetic-kalkulatorer.

CAS-modus

• På
• Eksakt aritmetisk
• Av

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på CAS-kalkulatorer og programvare.

Vektorformat

• Rektangulær
• Sylindrisk
• Sfærisk

Grunntall

• Desimal
• Heksades
• Binær

Måleenheter

• SI
• NO

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på CAS-kalkulatorer og programvare.

4. Klikk på ønsket innstilling.
5. Velg ett av følgende alternativer:
• For å anvende innstillingen i det åpne dokumentet og i Scratchpad (Kladd), og for å gjøre den til standard for nye applikasjoner, klikk OK.
• Klikk på Avbryt for å lukke dialogboksen uten å gjøre endringer.