Bruke TI-Nspire™ Docking Stations

I klasserommet kan du bruke dokkingstasjoner til å:

• Lade oppladbare TI‐Nspire™ litium-ion-batterier i kompatible TI‐Nspire™ og TI‐Nspire™ CX-grafregnere.
• Overfør filer til flere kalkulatorer samtidig ved hjelp av alternativet «Overføringsverktøy» i TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software, eller TI-Nspire™ CX Teacher Software.
• Oppgradere operativsystemet (OS) på flere TI-Nspire™ CX-grafregnere samtidig.

Du kan ikke bruke dokkingstasjoner til å lade batterier i eller overføre filer til en grafregner som ikke har et oppdatert operativsystem, eller laste inn et operativsystem i grafregnere som ikke har dette.

Hva du trenger å vite om bruk av dokkingstasjoner

Husk på følgende når du bruker TI-Nspire™ Docking Station:

• Det er ikke nødvendig å fylle alle sporene i dokkingstasjonen for å lade batterier eller overføre filer til grafregnere.
• Du kan lade batterier og overføre filer samtidig.
• Dokkingstasjonen må være koblet til lærerens datamaskin og til en stikkontakt eller forgreningskontakt.
• Når dokkingstasjonen er koblet til lærerens datamaskin, kan du bruke TI-Nspire™ teacher software til å vise:
- Filen status for batteriene i tilkoblede grafregnere (både TI‐Nspire™ oppladbare batterier og AAA-batterier hvis aktuelt).
- Filen Status for filene og mappene som overføres til tilkoblede kalkulatorer.
• Lærere som bruker TI-Nspire™ CX Teacher Software eller TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software kan sende og avslutte Trykk-for-å-teste fra flere grafregnere ved å bruke TI-Nspire™ docking station. Se Håndbok for Trykk-for-å-teste. for mer informasjon.

Det du trenger å vite om CX-kalkulatorer

Når du bruker en dokkingstasjon for å lade eller overføre filer til en TI-Nspire™ CX-grafregner, bør du huske på følgende:

• Et komplett sett med CX-grafregnere med litium-ion-batterier kan lades helt opp på seks timer eller mindre fra en stikkontakt.
• Kommunikasjon med CX-kalkulatoren i en dokkingstasjon gjøres gjennom USB-kabler hvis ingen trådløs adapter er koblet til eller hvis en trådløs adapter er koblet til, men ikke knyttet til et tilgangspunkt.
• Hvis CX-kalkulatoren har trådløse adaptere med forbindelse via et tilgangspunkt, vil batteriet lades mens kommunikasjonen fortsetter via den trådløse adapteren.