Lader TI-Nspire™ Rechargeable Batteries

Ladeprosessen starter automatisk når en grafregner plasseres i et spor dersom dokkingstasjonen er koblet til en strømkilkde. Hvis ikke, starter ladeprosessen når dokkingstasjonen kobles til strøm.

Det er ikke nødvendig å koble dokkingstasjonen til lærerens datamaskin for å lade de oppladbare batteriene i grafregnerne.

Avgjør Status for batteriene i en kalkulator

LED-lampene under hvert spor på dokkingstasjonen gir grunnleggende informasjon om status for det oppladbare TI-Nspire™ Rechargeable Battery eller AAA-batteriene i kalkulatoren. Status for batteriene i grafregneren angis i følgende prioritet:

• Hvis en grafregner har et oppladbart batteri, vises alltid status for det oppladbare batteriet, selv om grafregneren også har AAA-batterier.
• Hvis grafregneren kun har AAA-batterier, vises status for AAA-batteriene.

LED-lampe for batteristatus

For å finne status for batteriene i grafregneren, se på LED-lampen for batteristatus for sporet under grafregneren. LED-lampen for batteristatus er plassert til høyre for batterisymbolet ():

• Rødt indikerer svakt batteri med mindre enn 25 prosent av full kapasitet
• Gult indikerer at batteriet har mellom 25 og 75 prosent av full kapasitet
• Grønt indikerer at batteriet har mer enn 75 prosent av full kapasitet
• Lampen er slukket hvis:
- Sporet er tomt.
- Grafregneren ikke er riktig plassert
- Dokkingstasjonen ikke er koblet til strøm.

Lære mer om batteristatus

Tilleggsinformasjon er tilgjengelig i Arbeidsområde for innhold hvis du bruker TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software, TI-Nspire™ CX Teacher Software, eller TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software. Du kan se status for batteriene i både TI-Nspire™ Rechargeable Batteries og AAA-batteriene som er i sammenkoblede kalkulatorer.

For både oppladbare batterier og AAA-batterier, statusnivå rapporteres som de er på kalkulatorene:

• Kritisk, lav (2-10 prosent), 25, 50, 75 eller 100 prosent ladet.
• Prosenttallene vises med svart tekst hvis ikke nivået er kritisk. Rød tekst betyr at batterikapasiteten er kritisk lav
• To bindestreker (--) indikerer at grafregneren ikke har et oppladbart batteri eller AAA-batterier installert.

Ved problemer

Hvis ladingen mislykkes:

• Kontroller at grafregneren er satt riktig inn i sporet. Batteriene lades ikke hvis kontakten på grafregneren ikke står riktig i forhold til kontakten i sporet.
• Kontroller kontakten på grafregneren for å forsikre deg om at den er. ren. Hvis kontakten på grafregneren er skitten, kan du rengjøre den med en ren, tørr klut eller et viskelær. Bruk aldri våt klut eller noen type væske.