Bruke datamarkører for å kommentere data
Datamarkører gir deg mulighet til å fremheve spesifikke datapunkter, for eksempel når du endrer en betingelse. For eksempel kan du markere et punkt hvor et kjemikalium er lagt til en løsning, eller når varme blir brukt eller fjernet. Du kan legge til en markør, med eller uten kommentar, eller skjule en kommentar.
To datamarkører, en med en synlig kommentar
Markør vises som rød trekant i tabellvisning
| ▶ | Klikk Legg til datamarkør |
| 1. | I Graf- eller Tabellvisning, klikk på punktet hvor du ønsker en markør. |
| 2. | Klikk Legg til datamarkør |
| 3. | Fullfør elementene i dialogboksen. |
| 1. | I Detaljvisning, klikk for å utvide markørlisten for datasettet. |
| 2. | Klikk på kommandoen for den markøren du vil endre, og fullfør elementene i dialogboksen. |
| 1. | Klikk for å utvide markørlisten i Detaljvisning. |
| 2. | Klikk på kommandoen for den markøren du vil endre. |
| 3. | Skriv inn en ny verdi for Merk verdi ved, i dialogboksen. |
| ▶ | Dra kommentaren for å flytte den. Forbindelseslinjen forblir festet til datapunktet. |
| ▶ | Skjul en kommentar ved å klikke på X på slutten av kommentaren. |
| ▶ | Gjenopprette en skjult kommentar: |
| a) | Klikk for å utvide markørlisten i Detaljvisning. |
| b) | Klikk på kommandoen for den markøren du vil endre, og sjekk Vis Kommentar på Graf. |
| 1. | Klikk for å utvide markørlisten i Detaljvisning. |
| 2. | I dialogboksen, klikk Fjern. |