Bruke sensordata i Python-programmer
Du kan innhente og tegne opp data i Python-programmer fra Vernier Go Direct®-sensorer gjennom TI Bluetooth® Adapter (med Sketch v1.1.1 eller nyere).
Merk: Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig for sensorer som er koblet til over USB.
Konfigurere Python for bruk av Go Direct-data
| 1. | Last ned og installer Python-modulen for Go Direct-sensorene fra ressurssiden på Texas Instruments Education-nettstedet. |
Modulen støtter tre måter for innhenting av sensordata:
| • | Målermodus – numerisk visning av data. |
| • | Tegnemodus – grafisk visning av data (kan tilpasses etter behov). |
| • | Hendelser med oppføringer – innhent data basert på bestemte brukerhandlinger. |
Hvert alternativ kan brukes uavhengig av hverandre.
Når modulen er installert, ser du et nytt element i menyen Flere moduler i Python-redigeringsverktøyet med den tilgjengelige funksjonaliteten.
| 2. | Koble til en Go Direct-sensor med TI Bluetooth® Adapter. |
Slå på sensoren og bruk funksjonen configure() for å finne og koble sensoren til adapteren. Bruk ID-en som er trykt på sensoren for å oppgi sensorens ID når du blir bedt om det.
Når tilkoblingsprosessen er fullført, lagrer TI Bluetooth® Adapter ID-en til den tilkoblede sensoren, og denne konfigurasjonen er tilgjengelig for bruk uten ny konfigurering. Dette gjør det mulig å bruke samme sensor-adapter-par gjentatte ganger i ulike eksperimenter.
| 3. | Innhent og vis data fra Python-programmet ved hjelp av en av følgende metoder for datainnsamling. |
Målervisning
Grafvisning
Grafinnstillingen er angitt til standarder som viser sensornavn og standardområde. Du kan endre tittel, område og prøvehastighet ved å bruke funksjonene i modulen.
Innsamlede data lagres også i lister for videre analyse med lister og regnearkprogrammet.