Het besturingssysteem van uw rekenmachine updaten

Als u de TI‑Nspire™ CX Premium docentensoftware installeert of updatet met een bevestigd accesspoint of door Venster > TI‑Nspire CX Navigator inschakelen te selecteren, dan wordt het dialoogvenster Opstarten geopend wanneer u de software de eerste keer start. U moet alle rekenmachines van leerlingen en klassen updaten met het nieuwste besturingssysteem.

Doorloop de volgende stappen om ervoor te zorgen dat alle rekenmachines worden bijgewerkt.

1. Ontkoppel het accesspoint als dit met uw computer is verbonden.
2. Verbindt de rekenmachines met de computer.

U moet rekenmachines aansluiten met een USB-kabel of meerdere rekenmachines aansluiten met het TI‑Nspire™-dockingstation.

3. Klik op Detecteren OS rekenmachine.
• Als het besturingssysteem voor alle aangesloten rekenmachines overeenkomt met de softwareversie, dan wordt het dialoogvenster Rekenmachine OS-update weergegeven met de mededeling dat alle rekenmachines up-to-date zijn. Klik op Sluiten om terug te keren naar het dialoogvenster Starten.
• Als het besturingssysteem op de aangesloten rekenmachines niet up-to-date is, wordt het dialoogvenster Rekenmachine OS update vereist weergegeven. Klik op Update OS.

Het dialoogvenster Toevoegen aan verzendlijst verschijnt.

De passende OS bestanden worden naar de aangesloten rekenmachines verzonden. U kunt TI‑Nspire™ CX-rekenmachines en TI‑Nspire™ CX II-rekenmachines tegelijkertijd updaten. Als u niet alle rekenmachines in een keer kunt aansluiten, sluit dan zoveel mogelijk rekenmachines aan en update het besturingssysteem. Na de OS-update, koppelt u de rekenmachines los en herhaalt u het OS-updateproces totdat alle rekenmachines geüpdatet zijn. De software zal het benodigde besturingssysteem detecteren en starten met verzenden zodra u de rekenmachines aansluit.

• Wanneer alle rekenmachines zijn bijgewerkt, klikt u op Gereed om het verzendproces te stoppen.
- De Toevoegen OS-verzendlijst wordt gesloten.
- Het dialoogvenster Starten wordt weergegeven.
4. Selecteer het selectievakje Alle rekenmachines zijn geüpdatet naar besturingssysteemversie 6.4.
5. Klik op Volgende.

Het dialoogvenster Accesspoint aansluiten verschijnt.