Instellen van het TI-Nspire™ CX Navigator™-systeem

Het TI-Nspire™ CX Navigator™-systeem biedt de hardware- en softwaretools die u nodig heeft om een draadloos netwerk in de klas in te stellen, waarmee u het volgende kunt doen:

• Snelle peiling gebruiken om peilingen naar uw leerlingen te zenden, de antwoorden van leerlingen op de peilingen te ontvangen en de resultaten van de peilingen met uw leerlingen door te nemen.
• Schermvastlegging gebruiken om de rekenmachine- of computerschermen van uw leerlingen automatisch of op specifieke tijdstippen vast te leggen.
• Live Presenter gebruiken om werk te laten zien terwijl het wordt uitgevoerd op uw rekenmachinescherm of op de rekenmachineschermen van uw leerlingen.
• De werkruimte Beoordelen gebruiken om werk van leerlingen in te zamelen en na te kijken, resultaten in realtime te bekijken terwijl de leerlingen vragen beantwoorden, en gegevens te analyseren voor de hele klas of voor individuele leerlingen.

Over de hardware

Afhankelijk van de vereisten van het klaslokaal kan uw TI-Nspire™ Navigator™-systeem de volgende hardware bevatten die wordt gebruikt om een draadloos communicatienetwerk te creëren, zodat uw computer kan communiceren met de rekenmachines van leerlingen:

Hardwarenaam

Afbeelding

gebruik

TI-Nspire™ draadloze netwerkadapter

Kan worden aangesloten op de TI-Nspire™ CX- en TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachines om draadloze communicatie over een bandbreedte van 2.4GHz mogelijk te maken.

TI-Nspire™ CX-draadloze netwerkadapter – v2

Kan worden aangesloten op de TI-Nspire™ CX- en TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachines om draadloze communicatie over een bandbreedte van 2.4GHz of 5GHz mogelijk te maken.

TI-Nspire™ Navigator™-accesspoint

Aan te sluiten op de computer van de docent om een draadloze communicatielink van 2.4GHz te bieden.

TI-Nspire™ CX Navigator™-accesspoint

Aan te sluiten op de computer van de docent om een draadloze communicatielink van 2.4GHz of 5GHz te bieden.

Onderwerplinks