OS-versie van de rekenmachine bevestigen

Als u de rekenmachines niet hebt bijgewerkt tijdens het opstarten, vraagt ​​de wizard u te bevestigen dat de rekenmachines van het klaslokaal en de leerlingen ge-update zijn met de nieuwste OS versie. De OS-versie op de rekenmachines moet overeenkomen met de softwareversie voordat u het klasnetwerk kunt instellen.

Om de OS -versie op een rekenmachine te controleren,

1. Druk op c om de rekenmachine aan te zetten.
2. Selecteer Instellingen > Status om het statusvenster van de rekenmachine te openen.

3. Zorg ervoor dat het besturingssysteem (OS) op de rekenmachine overeenkomt met de softwareversie van uw computer.
• Als de OS-versie up-to-date is, selecteer dan Ja.
• Als de OS-versie niet up-to-date is, selecteer dan Nee.
4. Klik op Volgende.
• Als de OS-versie niet up-to-date is, wordt het dialoogvenster OS update van de rekenmachine vereist, weergegeven. Klik op Update OS om de Verzendtool OS toevoegen te openen en de rekenmachines bij te werken.
• Als de OS-versie up-to-date is, wordt het dialoogvenster Naam klasnetwerk geopend en kunt u doorgaan met het proces om het klasnetwerk in te stellen.