Grafieken of plots volgen
Grafiek volgen laat u een volgcursor over de punten van de grafiek of plot verplaatsen en geeft informatie over waarden weer.
| 1. | Selecteer in het menu Volgen de optie Grafiek volgen: |
De tool Grafiek volgen verschijnt boven in het werkgebied, de volgcursor verschijnt en de cursorcoördinaten worden weergegeven in de rechter benedenhoek.
| 2. | Een grafiek of plot verkennen: |
| - | Wijs een punt op een grafiek of plot aan om de volgcursor naar dat punt te bewegen. |
| - | Druk op ◄ of ► om de cursor over de huidige grafiek of plot te laten lopen. Het scherm verschuift automatisch om de cursor in beeld te houden. |
| - | Druk op ▲ of ▼ om van de ene naar de andere weergegeven grafiek te lopen. |
| - | Klik en houdt de volgcursor ingedrukt om een permanent punt te creëren. Als u dat wilt, kunt u een specifieke onafhankelijke waarde invoeren om de volgcursor naar die waarde te verplaatsen. |
| 3. | Om het volgen te stoppen drukt u op Esc. |
Met de tool Alles volgen kunt u meerdere functies tegelijk volgen. Voer de volgende stappen uit met meerdere functiegrafieken in het werkgebied:
Opmerking: De tool Alles volgen, volgt alleen functiegrafieken, geen plots of andere verbanden (polair, parametrisch, scatterplot, getallenrij).
| 1. | Selecteer in het menu Volg de optie Alles volgen. |
De tool Alles volgen verschijnt in het werkgebied, een verticale lijn geeft de x-waarde van het spoor aan en de coördinaten van elk gevolgd punt worden in de rechter benedenhoek weergegeven.
| 2. | De grafieken verkennen: |
| - | Klik op een punt op de x-as om alle gevolgde punten naar die x-waarde te verplaatsen. |
| - | Druk op ◄ of ► om langs de gevolgde punten op alle grafieken te 'stappen'. |
| 3. | Om het volgen te stoppen drukt u op Esc. |
| 1. | Selecteer in het menu Volgen de optie Volgstapgrootte. |
| 2. | Kies Automatisch of voer een specifieke stapgrootte voor het volgen in. |