Utilizzo di Premere per Test

Le linee guida di molti test internazionali e nazionali e statali consentono o richiedono agli studenti di utilizzare i palmari TI-Nspire™ durante l'esame. La funzione Premere per Test consente di preparare rapidamente i palmari degli studenti per gli esami limitando l'uso di applicazioni, programmi o altri file. Quando un palmare è in modalità Premere per Test, gli studenti non possono accedere a cartelle, documenti e dati di Blocco note preesistenti. Gli studenti che usano i palmari TI‑Nspire™ CX‑C non possono accedere al dizionario cinese-inglese.

Premere per Test disabilita temporaneamente i documenti e alcune funzioni delle applicazioni del palmare. Dopo l'esame, questi documenti e funzioni possono essere ripristinati facilmente per l'uso in classe.

La funzionalità Premere per Test è disponibile sui seguenti palmari TI‑Nspire™:

• Palmari TI‑Nspire™ e TI‑Nspire™ CAS con versione SO 1.3 o successiva
• Palmari TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS con versione SO 3.0 o successiva
• Palmari TI‑Nspire™ CX‑C e TI‑Nspire™ CX‑C CAS con versione SO 3.1 o successiva
• Palmari TI‑Nspire™ CM‑C e TI‑Nspire™ CM‑C CAS con versione SO 3.1 o successiva
• Palmari TI-Nspire™ CX II e TI-Nspire™ CX II CAS con versione SO 5.0 o successiva
• Palmari TI-Nspire™ CX II-T e TI-Nspire™ CX II-T CAS con versione SO 5.0 o successiva.

Premere per Test è inoltre disponibile nella modalità TI-84 Plus, quando si utilizza un palmare TI‑Nspire™ che consente di passare dal tastierino TI‑Nspire™ al tastierino TI‑84 Plus. Per i dettagli, vedere Premere per Test in modalità TI‑84 Plus.

Nota: alcuni stati permettono solo l'uso del palmare TI-Nspire™ in modalità TI-84. Per scoprire se lo stato dell'utente consente l’utilizzo della tecnologia TI‑Nspire™, consultare il sito Web di informazioni stato/provincia su: education.ti.com/go/testprep.

Collegamenti argomento