Utilizzo delle TI-Nspire™ Docking Station

In aula, è possibile utilizzare le docking station per:

• Caricare le batterie ricaricabili TI-Nspire™ agli ioni di litio nei palmari predisposti TI-Nspire™ e TI-Nspire™ CX.
• Trasferire contemporaneamente i file su più palmari utilizzando l’opzione Strumento Trasferimento in TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software o TI-Nspire™ CX Teacher Software.
• Aggiornare contemporaneamente il sistema operativo (SO) su più palmari TI-Nspire™ CX.

non è possibile utilizzare le docking station per caricare batterie o trasferire file su un palmare privo di SO aggiornato e nemmeno caricare un SO su palmari privi di sistema operativo.

Informazioni importanti sull’uso delle docking station

Quando si utilizzano le TI-Nspire™ Docking Station, occorre tenere presente quanto segue:

• Non è necessario utilizzare tutti gli alloggiamenti della docking station per caricare le batterie o trasferire file sui palmari.
• È possibile caricare batterie e contemporaneamente trasferire file.
• La docking station deve essere collegata al computer dell’insegnante e a una presa di corrente o a una ciabatta.
• Quando la docking station è collegata al computer dell'insegnante, TI-Nspire™ Teacher Software consente di visualizzare:
- Viene visualizzato l'indicatore Lo stato delle batterie dei palmari collegati (sia delle batterie ricaricabili TI-Nspire™ sia delle batterie AAA, se presenti).
- Viene visualizzato l'indicatore stato dei file e delle cartelle che si stanno trasferendo ai palmari collegati.
• Gli insegnanti che utilizzano TINspire™ CX Teacher Software o TINspire™ CX Premium Teacher Software possono attivare Premere per Test e uscire da questa modalità da più palmari utilizzando la TI-Nspire™ Docking Station. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida a Premere per Test.

Informazioni importanti sui palmari CX

Quando si utilizza una docking station per caricare o trasferire file su un palmare TI-Nspire™ CX, occorre tenere presente quanto segue:

• Un'intera serie di palmari CX con batterie agli ioni di litio può essere caricata completamente in sei ore al massimo da una presa di corrente.
• La comunicazione con i palmari CX inseriti in una docking station avviene tramite i cavi USB se non è stata collegata alcuna scheda wireless oppure se è stata collegata una scheda wireless non associata a un punto di accesso.
• Se i palmari CX dispongono di schede wireless con connessione al punto di accesso, la batteria viene caricata ma la comunicazione continuerà attraverso la scheda wireless.