Relazione grafiche

La rappresentazione grafica di una relazione è disponibile nelle pagine Grafici e nella Finestra analitica delle pagine Geometria.

Per definire le relazioni è possibile utilizzare gli operatori ≤, <, =, > o ≥. L’operatore di diseguaglianza (≠) non è supportato nella rappresentazione grafica di una relazione.

Tipo di relazione

Esempi

Equazioni e disequazioni equivalenti a
y = f(x)

• y = sqrt(x)
• y-sqrt(x) = 1/2
• -2*y-sqrt(x) = 1/2
• y-sqrt(x) ≥ 1/2
• -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2

Equazioni e disequazioni equivalenti a
x = g(y)

• x = sin(y)
• x-sin(y) = 1/2
• x-sin(y) ≥ 1/2

Equazioni e disequazioni polinomiali

• x^2+y^2 = 5
• x^2-y^2 ≥ 1/2+y
• x3+y3-6*x*y=0

Le precedenti relazioni su domini limitati da rettangoli

• y=sin(x) e -2π<x≤2π
• y≤x2|y≥-2 e 0≤x≤3
• {x2+y2≤3, y≥0 e x≤0

Per rappresentare graficamente una relazione:

1. Dal menu Inserimento/modifica di un grafico, selezionare Relazione.

2. Digitare un’espressione per la relazione. Per selezionare uno degli operatori della relazione, toccare e tenere premuto “maggiore di” .

3. Premere Invio per rappresentare graficamente la relazione.

Suggerimenti per la rappresentazione grafica delle relazioni

▶ È possibile definire rapidamente una relazione dalla riga di introduzione Funzione. Posizionare il cursore immediatamente a destra del segno =, quindi premere il tasto Backspace .

Sullo schermo appare un piccolo menu con gli operatori della relazione e un’opzione Relazione. La scelta nel menu posiziona il cursore nella riga di introduzione Relazione.

▶ È possibile digitare una relazione sotto forma di testo nella pagina Grafici, quindi trascinare l’oggetto di testo su uno degli assi. La relazione viene rappresentata graficamente e aggiunta alla cronologia della relazione.

Messaggio di avvertenza ed errore

Condizione di errore

Informazioni aggiuntive

Input di relazione non supportato

Input di relazione non supportato

Nota: sono supportati i seguenti input di relazione:

• Relazioni che utilizzano ≤, <, =, > o ≥.
• Relazioni polinomiali in x e y
• Relazioni equivalenti a y=f(x) o a x=g(y) o a disequazioni corrispondenti
• Le precedenti relazioni su domini limitati da rettangoli

Le limitazioni di dominio non sono supportate con alcune classi di relazioni equivalenti a y=f(x) o a x=g(y) o a disequazioni corrispondenti.

• Relazioni equivalenti a y=f(x) e disequazioni corrispondenti possono avere vincoli solo su x
• Ad esempio: y=√(x) e 0≤x≤1 funzioneranno, mentre y=√(x) e 0≤y≤1 non funzioneranno
• Relazioni equivalenti a x=g(y) e disequazioni corrispondenti possono avere vincoli solo su y
• Ad esempio: x=sin(y)|−1≤y≤1 funzionerà, mentre x=sin(y)|−1≤x≤1 non funzionerà