Désactivation des boîtes d’expression mathématique
Par défaut, les calculs sont activés, ce qui signifie que les résultats sont automatiquement mis à jour lors de l’évaluation ou du calcul approché d’une expression. Pour bloquer la mise à jour automatique des résultats, vous pouvez désactiver une boîte d’expression mathématique, un groupe de boîtes ou l’application entière.
Pour désactiver une boîte ou un groupe de boîtes :
| 1. | Sélectionnez les boîtes à désactiver. |
| 2. | Désactivez les boîtes sélectionnées de la manière suivante : |
| • | Windows® : Cliquez sur Actions > Désactiver (ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Actions > Désactiver). |
| • | Mac® : Cliquez sur Actions > Désactiver (ou appuyez sur (ou “ + clic, puis cliquez sur Actions > Désactiver). |
| • | Unité : Appuyez sur b pour ouvrir le menu Éditeur mathématique. Dans le menu Actions, sélectionnez Désactiver. |
Remarque : Vous pouvez mettre à jour manuellement une ou plusieurs boîtes désactivées en les sélectionnant, puis en procédant comme indiqué à la section Évaluation et calcul approché d’expressions mathématiques.
Pour désactiver toutes les boîtes dans l’application Éditeur mathématique :
| ▶ | Dans un classeur ouvert, placez le curseur dans l’application Éditeur mathématique à désactiver et sélectionnez Tout désactiver. |
| • | Windows® : Cliquez sur Actions > Désactiver ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Actions > Tout désactiver. |
| • | Mac® : Cliquez sur Actions > Désactiver ou appuyez sur “+ clic, puis cliquez sur Actions > Désactiver. |
| • | Unité : Appuyez sur b pour afficher le menu Éditeur mathématique. Dans le menu Actions, cliquez sur Désactiver. |
Remarque : lorsque vous utilisez cette option dans les modèles Q&R et Démonstration, Tout désactiver désactive uniquement les boîtes d’expression mathématique qui se trouvent dans l’espace de travail courant.