Modification des réglages Graphiques & géométrie

Les réglages Graphiques & géométrie contrôlent l'affichage des informations dans les activités ouvertes et dans les nouvelles activités ultérieures. Lorsque vous modifiez les réglages de l'application Graphiques & géométrie, les nouvelles valeurs définies deviennent les réglages par défaut pour votre travail réalisé dans l'application.

Suivez la procédure ci-dessous pour personnaliser les réglages de l’application Graphiques & géométrie.

1. Créez un nouveau classeur Graphiques & géométrie ou ouvrez un classeur existant.
2. Dans la boîte à outils Classeurs, cliquez sur pour ouvrir le menu de l'application Graphes & géométrie.
3. Cliquez sur Paramètres > Paramètres.

La boîte de dialogue Réglages Graphiques & géométrie s'affiche.

4. Appuyez sur la touche Tab ou utilisez la souris pour vous déplacer dans la liste des réglages. Cliquez sur ¢ pour ouvrir la liste déroulante et afficher les valeurs disponibles pour chaque réglage.

Champ

Valeurs

Afficher chiffres

• Auto
• Flottant
• Flottant 1 - Flottant 12
• Fixe 0 - Fixe 12

Angle représenté

• Auto
• Radian
• Degré
• Grade

Angle géométrique

• Auto
• Radian
• Degré
• Grade
5. Sélectionnez le réglage voulu.
6. Cochez ou décochez une case pour activer ou désactiver une option.

 

Case à cocher

Fonction si cochée

Masquer automatiquement les labels de tracé

Les labels de tracé s’affichent uniquement lorsque vous faites glisser le pointeur de la souris sur un tracé, que vous le sélectionnez ou que vous le saisissez.

Afficher les valeurs extrêmes des axes

Affiche les labels numériques des valeurs minimum et maximum visibles sur un axe.

Afficher les aides pour la manipulation des fonctions

Affiche des informations utiles pour la manipulation des représentations graphiques de fonction.

Rechercher automatiquement les points d’intérêt

Affiche les zéros, les minima et maxima des fonctions et des objets représentés pendant le tracé.

7. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Pour appliquer les paramètres au classeur ouvert et au Scratchpad, puis les définir comme paramètres par défaut pour les nouvelles applications de représentation graphique et de géométrie, cliquez sur OK.
• Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.