Interfaz de la Herramienta de Transferencia

El cuadro de diálogo de la Herramienta de Transferencia incluye una pestaña de Configuración y una pestaña de Estado.

Pestaña de Configuración

La pestaña de Configuración le permite seleccionar los archivos que desea transferir y una carpeta de destino.

La pestaña de Configuración incluye las siguientes características:

 

Característica

Descripción

Agregar a lista de transferencia

Haga clic para agregar archivos o carpetas con archivos a la Lista de Transferencia. La Lista de Transferencia indica el Nombre de Archivo (o nombre de carpeta), la Carpeta de Destino y el Tamaño del archivo o de la carpeta (en KB) que desea transferir.

Eliminar seleccionado

Haga clic para eliminar los archivos y carpetas seleccionados desde la Lista de Transferencia. Esta opción se activa cuando usted agrega archivos a la Lista de Transferencia.

Elimine todas las carpetas y los archivos antes de la transferencia

Seleccione la opción para borrar la totalidad de archivos y carpetas que haya en el dispositivo portátil antes de realizar una transferencia de archivos.

Editar Carpeta de Destino

Seleccione para cambiar la carpeta de destino para los archivos que usted desea transferir.

Pestaña de Estado

La pestaña de Estado sólo está activa cuando hay una transferencia en progreso.

Cuando usted inicia una transferencia, la Herramienta de Transferencia cambia en forma automática a la pestaña de Estado. La pestaña de Estado le permite ver el progreso y el estado de los archivos conforme se transfieren y proporciona la siguiente información:

 

Información

Descripción

File Name

Indica el nombre y la extensión del archivo.

Carpeta/Identificación de Dispositivo Portátil

Indica la carpeta de destino y la identificación del dispositivo portátil

Estado

Indica el estado de conclusión, la barra de progreso o cualquier mensaje de error. Los mensajes de error pueden incluir:

• Batería baja
• Tipo de dispositivo portátil incorrecto
• Memoria llena
• Conectividad perdida

Notas:

• Si no hay ninguna transferencia activa, se despliega el siguiente mensaje: “No hay transferencias activas. Use la pestaña de Configuración para configurar e iniciar la transferencia”.
• Durante una transferencia, no hay ninguna opción disponible en la pestaña de Configuración.