Las teclas del dispositivo portátil de TI-Nspire™ CX

Use Touchpad de TI-Nspire™ como lo haría con una tableta sensible al tacto de una computadora portátil. También puede presionar las orillas exteriores para moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo.

d Elimina los menús o los cuadros de diálogo de la pantalla. También detiene un cálculo en progreso.

 

» Abre el Bloque de notas para realizar cálculos rápidos y crear gráficas.

 

e Mueve al siguiente campo de entrada.

 

g Convierte el siguiente caracter escrito en mayúsculas.

 

/ Provee acceso a la función o caracter mostrado arriba de cada tecla. También habilita los accesos directos en combinación con otras teclas.

c Enciende el dispositivo portátil. Si el dispositivo portátil está encendido, esta tecla despliega la pantalla principal.

 

~ Abre el menú de Documentos.

b Despliega la aplicación o el menú de contexto.

 

. Borra el caracter anterior.

 

h Muestra las variables almacenadas.

 

· Evalúa una expresión, ejecuta una instrucción o selecciona un elemento de menú.

Nota: Un símbolo ¢ en una tecla indica el acceso a varias opciones. Para tener acceso a una opción, presione º repetidamente o use las teclas de flechas de la tableta sensible al tacto. Presione · o haga clic para seleccionar la opción.