CAS: Cómo trabajar con unidades de medida
En el Catálogo se presenta una lista de constantes y unidades de medida predefinidas. También puede crear sus propias unidades.
Nota: Si conoce el nombre de la unidad, puede teclear la unidad en forma directa. Por ejemplo, puede escribir _qt para especificar cuartos de galón. Para escribir el símbolo de guion bajo en el dispositivo portátil, presione / _.
Puede convertir un valor entre dos unidades de medida de la misma categoría (por ejemplo, longitud).
Ejemplo: Use el Catálogo para convertir 12 metros a pies. La expresión deseada es 12•_m►_ft.
| 1. | Escriba 12 en la línea de ingreso. |
| 2. | En la pestaña Utilidades, haga clic en para mostrar las conversiones de unidades. |
Dispositivo portátil: Presione k 3.
| 3. | Haga clic en la categoría Longitud para expandir la lista de unidades de longitud predefinidas. |
Dispositivo portátil: Desplácese a la categoría Longitud y presione Intro.
| 4. | Desplácese hasta metro. |
Dispositivo portátil: Desplácese hasta _m (note la sugerencia metro en la ventana de ayuda).
| 5. | Presione Intro para pegar _m en la línea de ingreso. |
| 6. | Haga clic en el operador de conversión (►) en la parte superior de la lista de unidades y presione Intro para pegarlo en la línea de ingreso. |
| 7. | Seleccione _ft en la categoría Longitud y presione Intro. |
| 8. | Presione Intro para evaluar la expresión. |
Al igual que con las unidades predefinidas, los nombres de las unidades definidas por el usuario deben comenzar con un símbolo de guion bajo.
Ejemplo: Use las unidades predefinidas _ft y _min para definir una unidad llamada _fpm que le permita ingresar valores de velocidad en pies por minuto y convertir resultados de velocidad a pies por minuto.
Ahora puede usar la nueva unidad de velocidad _fpm.
para mostrar las conversiones de unidades.