Ingresar al modo de prueba con un código de prueba

Nota: Esto se aplica a la aplicación TI-Nspire™ para iPad® y a la aplicación TI-Nspire™ CAS para iPad®, excepto cuando se indique lo contrario. Si no conoce el código de prueba, puede obtenerlo utilizando el método Elegir restricciones.

1. Haga un punteo en Modo de prueba y luego en Ingresar código de prueba.

Esto abrirá el cuadro de diálogo Modo de prueba con el código predeterminado de fábrica de TI 0001-6382 que se ingresa de manera predeterminada.

2. Ingrese el código de prueba de ocho dígitos.

Si el código es válido, aparecerá una marca de verificación verde.

Cuando se valide el código, se almacena y se mostrará cuando se vuelve a invocar el diálogo Ingresar código de prueba.

Se utilizan los mismos códigos de prueba tanto para la aplicación TI-Nspire™ para iPad® como para la aplicación TI-Nspire™ CAS para iPad®, así como para los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II y el software de escritorio. La configuración CAS y de modo aritmético exacto se ignoran cuando corresponde.

3. Haga un punteo en Siguiente.

Aparece la pantalla Resumen para que revise las restricciones. Haga un punteo en Atrás si necesita ingresar un código diferente.

4. Haga un punteo en Siguiente.
5. En el mensaje Confirmar la aplicación de autobloqueo, haga un punteo en Sí.

• Se eliminarán los datos preexistentes del portapapeles.
• Una barra de título verde indica que el software está en modo de prueba. Se muestra el icono Salir, los iconos Deshacer/Rehacer, el icono Borrar documento, el estado del modo aritmético Exacto o CAS (cuando corresponda), el  modo de prueba, el tiempo transcurrido durante la sesión de prueba, el icono Información de modo de prueba y el icono Configuración.

Prueba Ejemplos de código

Restricciones predeterminadas de TI Factory Default

• Ángulo predeterminado = grado
• Modo CAS = apagado
• El solucionador numérico y los deslizadores están activados

Restricciones mínimas

• Ángulo predeterminado = grado
• Modo CAS: activado
• Todas las restricciones desactivadas

Restricciones máximas

• Ángulo predeterminado = grado
• Modo CAS = apagado
• Todas las restricciones activadas

Nota: El código de prueba de restricciones máximas cambiará si se agregan restricciones en el futuro.