Explorando con las herramientas de construcción
Para añadir una construcción, toque Herramientas
, seleccione Construcción, y seleccione el tipo de construcción, tal como Paralela. (En la aplicación de Gráficos, vaya a Geometría > Construcción > Paralela.)
Mientras que la construcción está en curso, la herramienta aparece en la barra de herramientas de la aplicación (por ejemplo, Paralela
). Para cancelar, toque el X en la herramienta.
|
Tipo de construcción |
Descripción |
|---|---|
|
Punto medio
|
Bisecta el segmento o establece el punto medio entre dos puntos cualquiera. Los puntos pueden estar en un solo objeto, en objetos separados, o en el área de trabajo. |
|
Línea paralela
|
Crea una línea paralela con respecto a cualquier línea existente. La línea existente puede ser el eje de los Gráficos o de cualquier lado de un triángulo, cuadrado, rectángulo o polígono. |
|
Línea Perpendicular
|
Crea una línea que es perpendicular a la línea de referencia. La referencia puede ser un eje, una línea existente, un segmento, o uno de los lados de un triángulo, un rectángulo o un polígono. |
|
Bisector Perpendicular
|
Crea un Bisector Perpendicular en un segmento, de un lado de un triángulo, un rectángulo o polígono o entre dos puntos cualquiera. |
|
Ángulo bisector
|
Crea un Ángulo bisector Los puntos del ángulo pueden estar en objetos existentes, o pueden estar en ubicaciones en el área de trabajo. |
|
Lugar geométrico
|
La herramienta Lugar geométrico le permite explorar el rango de movimiento de un objeto respecto de otro objeto con la restricción de un punto compartido. |
|
Compás
|
Funciona de manera similar al compás geométrico utilizado para dibujar círculos en el papel. |