Anzeigen des Status der Datenerfassung

Oben auf dem Lab Cradle befindet sich eine LED-Anzeige, die den Status der Datenerfassung anzeigt. Diese Anzeige leuchtet rot, grün oder gelb und kann verschiedene Blinkmuster aufweisen.

OBEN

 

Status der Datenerfassungsaktivität

Rot

• Rot bedeutet, dass Sie warten müssen, bis das System bereit ist.
• Langsames Blinken: Das Lab Cradle aktualisiert den Speicherplatz für das Experiment. Dies geschieht automatisch und beeinträchtigt aktive Datenerfassungen nicht.
• Schnelles Blinken: Bedeutet, dass ein oder mehrere angeschlossene Sensoren noch nicht warmgelaufen sind. (Sie können zwar auch während des Warmlaufens Daten erfassen, diese können jedoch ungenauer ausfallen.)

Gelb

• Gelb bedeutet, dass das System bereit ist, die Datenerfassung aber noch nicht begonnen hat.
• Einmal blinken pro Sekunde: Der Sensor ist konfiguriert und bereit für die Erfassung.
• Langsames Blinken: Das Lab Cradle ist an einen Computer oder ein Handheld angeschlossen, auf dem die TI-Nspire™ Software ausgeführt wird, es ist jedoch nicht bereit für die Datenerfassung.
• Schnelles Blinken: Der Lab Cradle ist bereit für die Datenerfassung, wenn Sie die Auslösetaste drücken.

Grün

• Grün bedeutet, dass das System aktiv Daten erfasst.
• Langsames Blinken: Erfasst aktiv Daten.

Hinweis: Die Dauer des Blinkens kann je nach Modus/Erfassungsrate leicht abweichen.

• Schnelles Blinken: Vorspeichern von Daten vor einem Auslöser.

Gelb und Grün im Wechsel

• Das Blinkmuster bedeutet, dass sich das System im Auslösemodus befindet, das Auslöseereignis jedoch noch nicht eingetreten ist.