Bei der Verbesserung des Produkts helfen

Dieses Produkt enthält eine Funktion, die TI durch die Erfassung von anonymen Informationen zur Produktnutzung und -zuverlässigkeit dabei hilft, das Produkt zu verbessern.

Hinweis: Je nachdem wie Ihre Software installiert wurde, wird Ihnen beim erstmaligen Starten der Software der folgende Bildschirm angezeigt. Sie können auf die Funktion auch manuell zugreifen.

1. Wählen Sie aus dem Menü Hilfe Produktverbesserungen aus.
2. Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf eine der Schaltflächen:
- Wenn Sie die Erfassung von Daten gestatten möchten, klicken Sie auf Ja, ich möchte helfen.
- Wenn Sie mit der Erfassung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, klicken Sie auf Nein, vielen Dank.